燃气流量计

准确的燃气量记录——适用于精确结算
燃气每天大量流过管道和管路,在此过程中几经周转。在此准确记录燃气量至关重要,因为极小的测量误差就能导致巨大的经济损失。由 SICK 提供的燃气流量计绝对精确又可靠——而且尤其适用于贸易交接计量。
筛选依据:
6 匹配:
The perfect match
- 易用的产品系列
- 自动修正压力和温度影响
- 在所有运行条件下可用
- 用于可靠备份运行的PowerIn Technology™
- 通过 i-diagnostics™ 实现智能化应用诊断
- 可通过流量计算机借助 Connect-and-go 进行扩展
用于密闭传输过程和工艺的气流计
- 高效的超声波传感器 - 气体温度可达 280 °C,气压可达 450 bar
- 直接通道布局
- 智能自诊断
- 紧凑坚固型结构
- 集成的日志和数据记录器
- 更大的测量范围 1:120
- 双向测量
- 低功耗小于: < 1 W
具备泄漏检测功能的流量传感器
- 测量压缩空气和非腐蚀性气体,如氩气、氦气、二氧化碳和氮气
- 量热测量原理的测量准确度为 ± 3% 测量值 和 ± 0.3% 满量程
- 只需一个传感器即可测量气体流量、温度、过程压力和能耗
- 压力损失低
- 针对气缸和泄漏监测的高测量动态
在天然气开采中履行测量任务的多功能气体流量计
- 测量范围广
- 适用于湿气应用
- 包括湿气检测的智能流量计诊断
- 凭借数字接口,可进行远程维护
- 采用数字 HART® 接口的双导体发射器
- 完全集成压力和温度测量、体积计算和能量流量计算
用于上游应用的超声波气体流量计
- 测量范围广,涵盖多个孔板测量的测量范围
- 包含高精度制造的 10D 入口套管
- ± 1% 的精度——无需高压流量校准
- 具有远程诊断能力
- 适用于湿气应用
- 新诊断功能——湿气检测
- 维护需求低