首页
产品系列一览
流量测量技术
气体流量测量装置
首页
产品系列一览
流量测量技术
气体流量测量装置
气体流量测量装置
Filter
筛选依据:
产品组
-
气体流量测量装置 (8)
隧道传感器 (2)
设置筛选器
测量路径数量
1 (1)
2 (1)
设置筛选器
一致性
-
GOST (1)
MCERTS (1)
TA-Luft (德国大气污染物排放标准) (1)
27. BImSchV (1)
30.BImSchV (1)
RABT 2006 (2)
ASTRA"关于隧道公路通风的说明" (2008) (1)
EN 14181 (1)
EN 15267 (1)
RVS 09.02.22 (1)
EN 16911-2 (1)
2000/76/EG (17.BImSchV) (1)
2001/80/EG (13.BImSchV) (1)
设置筛选器
测量介质
高压火炬气 (1)
空气 (1)
流程气体 (1)
天然气 (1)
设置筛选器
通讯接口
-
Ethernet (6)
Foundation Fieldbus (2)
HART (4)
Modbus (5)
PROFIBUS DP (4)
USB (4)
串行 (6)
光纤接口 (1)
设置筛选器
通信接口详情
-
TCP (3)
RS-232 (6)
ASCII RS-485 (4)
RS-485 (4)
RTU RS-485 (5)
设置筛选器
测量值
分子量 (2)
工作时体积。 (1)
空气速度 (1)
流向 (1)
气体流速 (6)
气体体积和质量 (2)
气体温度 (4)
气体压力 (1)
声速 (6)
体积流量(标准条件下) (5)
体积流量(操作中) (6)
温度 (1)
质量流量 (3)
设置筛选器
最大管道公称通径
56.0 "
72.0 "
:common.Rohrnennweite_max.<@>最大管道公称通径~~":_SLIDER_RANGE_
设置筛选器
最大过程温度
100.0 °C
600.0 °C
:common.Prozesstemperatur_max.<@>最大过程温度~~°C:_SLIDER_RANGE_
设置筛选器
最小工作压力
-0.5
10.0
:common.Betriebsdruck_min.<@>最小工作压力:_SLIDER_RANGE_
设置筛选器
最大工作压力
16.0
100.0
:common.Betriebsdruck_max.<@>最大工作压力:_SLIDER_RANGE_
设置筛选器
产品区段
-
流量测量技术 (7)
流量传感器 (2)
隧道传感器 (1)
设置筛选器
产品系列
-
FLOWSIC100 (1)
FLOWSIC100 Flare (1)
FLOWSIC100 Flare-XT (1)
FLOWSIC100 Process (1)
FLOWSIC150 Carflow (1)
FLOWSIC200 (1)
FLOWSIC300 (1)
VM400 (1)
设置筛选器
外壳防护等级
IP20 (1)
IP65 (3)
IP66 (2)
IP68 (1)
外壳类型 4,IP66 (1)
IP65, IP67 (1)
IP65 / IP67 (1)
IP66 / IP67 (1)
设置筛选器
8 匹配:
匹配 1 - 8
从
8
视图:
图库视图
列表视图
分类:
相关性
名称 A-Z
名称 Z-A
按日期升序
按日期降序
更新
FLOWSIC100 Flare-XT
比较
现在比较
选择
FLOWSIC100
比较
现在比较
选择
FLOWSIC300
比较
现在比较
选择
FLOWSIC150 Carflow
比较
现在比较
选择
FLOWSIC200
比较
现在比较
选择
FLOWSIC100 Flare
比较
现在比较
选择
VM400
比较
现在比较
选择
FLOWSIC100 Process
比较
现在比较
选择
匹配 1 - 8
从
8
分类:
相关性
名称 A-Z
名称 Z-A
按日期升序
按日期降序
更新
请稍等片刻 ...
您的垂询已被处理,可能需要几秒钟。
加载中 ...