数字化流量解决方案
Flow-X
SICK出品的超声波气体流量计是用于气体测量的最佳流量计算机
您的受益
- 根据标准配置进行规划和安装节约了成本
- 通过每秒多次的运算周期进行非常精确的流量校准
- 通过流量校正,测量值,仪表读数与运算结果的存储这些独立的模块提高了测量的可靠性
- 通过具有统一输入和输出端的模块能够对设备进行简单的扩展,且 100% 由软件完成配置
- 设备上和控制室内相同的菜单和显示屏使得用户界面更加直观,使用更加方便
- 通过防篡改远程维护降低了让维护和维修的成本
- 具有多个测量范围,性价比高和集成系统灵活





根据条目 2 (4),该产品不在 RoHS 指令 2011/65/EU 的适用范围内,其设计目的也并非用于该指令适用范围内的产品。更多信息请参见产品信息。