配件
安装支架/安装板

带管法兰
2017785
复制路径
    • 技术参数
      配件组法兰
      配件系列焊接法兰
      材料结构钢 1.0037
      描述带管法兰,内径 125 mm,长度 500 mm
    • 分类
      eCl@ss 5.027279202
      eCl@ss 5.1.427279202
      eCl@ss 6.027279202
      eCl@ss 6.227279202
      eCl@ss 7.027279202
      eCl@ss 8.027279202
      eCl@ss 8.127279202
      eCl@ss 9.027273701
      eCl@ss 10.027273701
      eCl@ss 11.027273701
      eCl@ss 12.027273701
      ETIM 5.0EC002615
      ETIM 6.0EC002615
      ETIM 7.0EC002615
      ETIM 8.0EC002615
      UNSPSC 16.090132131023
  • 视图: 图库视图 列表视图 显示全部
    隐藏全部