联系方式
意见反馈

光纤传感器
WLL180T

扫描范围和性能的全球领导者

您的受益

  • 即使最快速的工艺,也能够可靠地被识别
  • 在恶劣环境下比如灰尘或喷雾下,可靠地识别工件
  • 得益于总线通讯,邻近安装的光纤头不会互相影响
  • 简单地监测过程参数
  • 根据应用适应迟滞现象,比如识别微型或透明的物体
  • 即使在困难的安装环境下显示屏也能够清晰地显示

概览

扫描范围和性能的全球领导者

WLL180T 开关速度超快,响应时间仅 16 μs。同时该传感器光强度、分辨率高,确保一流的扫描范围和功能裕量。由此提高在灰尘或潮湿环境下的过程稳定性。调试简单 - 外部示教输入或直接在评价单元。所有编程步骤、状态显示和设定值及实际值都通过两个 4 位数显表呈现。WLL180T 可根据不同的需要作为独立传感器,也可通过总线集成配置。多个传感器可通过一个内部总线联网。该配置可将 WLL180T 的参数配置复制到线路上的所有设备。因为智能的抗干扰逻辑,两个相互靠拢安装的光纤不会相互影响。

概览
  • 可选的响应时间高达 16 μs
  • 触发感应距离达 20 m(直射系统);达 1400 mm(漫反射系统)
  • 抗干扰通讯
  • 2 x 4 位数显
  • 可调节迟滞现象
  • 可旋转显示屏
  • 高分辨率的信号处理
  • 可编程的定时器

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    尺寸(宽 x 高 x 深)10.5 mm x 34.6 mm x 71.9 mm
    最大开关距离

    0 m ... 20 m, 对射系统 1) 2)

    0 mm ... 1,000 mm, 对射系统 1) 3)

    0 m ... 6 m, 对射系统 2) 4)

    光源LED
    光源种类可见红光 / 红外线
    外壳防护等级IP50 5)
    外壳材料塑料 ABS/PC
    设置

    菜单控制

    单示教按键

    电缆

    • 1) 8 ms 响应时间时触发感应距离。响应时间更短时减少(见表 LL3 / WLL180T).
    • 2) LL3-TX01.
    • 3) LL3-TW01.
    • 4) 200 ms 响应时间时触发感应距离。响应时间更短时减少(见表 LL3 / WLL180T).
    • 5) 在正确插入光纤 LL3 和封闭保护盖时.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上