联系方式
意见反馈

光纤传感器
WLL170-2

标准应用的多面手

您的受益

  • 在高速过程中确保安全识别
  • 安装简单快捷,调试费时少
  • 带示教功能,为每个应用提供完美设置
  • 优化的发射光来识别颜色和灰度
  • 通过电位计和开关光纤,操作简单

概览

标准应用的多面手

该光电传感器操作理念清晰,特别适用于标准应用和快速响应时间的场合。WLL170(T) 变型种类齐全,非常适合检测小型、彩色或透明物体等多样化应用。WLL170T-2 带有示教功能,可通过按钮或电缆自动设置开关阈值,而 WLL170-2 则可通过电位计人工地设置开关阈值。两款产品变型都提供高速版本,开关频率达 10 kHz 用于快速反应。为了完美地识别颜色的差异,设备有红色或绿色的 LED 发射器可用。它们采用 LL3 系列的光纤,确保可靠安全的任务识别。

概览
  • 50 μs 快速响应时间
  • 通过电位计、示教功能按钮或电缆进行开关阈值调节
  • 四种不同的示教功能
  • 安装简单
  • 红色或绿色 LED 发射器

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    尺寸(宽 x 高 x 深)10.5 mm x 35.5 mm x 83.7 mm
    最大开关距离0 mm ... 4,000 mm, 对射系统 1)
    光源LED
    光源种类可见红光 / 可见绿光
    外壳防护等级IP66 2)
    外壳材料

    塑料 ABS/PC

    塑料 ABS

    设置

    电位计,10 圈

    单示教按键

    电缆

    • 1) LL3-TB02 和转换镜头 LL3-TA01.
    • 2) 在正确插入光纤 LL3 和封闭保护盖时.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上