联系方式
意见反馈

光纤传感器
GLL170

轻松灵活地进行检测

您的受益

  • 用户操作方便,实现快速调试
  • 快速流程中也能可靠识别
  • 通过直观的电位计或示教键可以轻松进行设置
  • 由于传感器外壳坚固,可以安装于开关柜之外
  • 根据不同的应用,灵活调节传感器参数(示教变型)
  • 简单地监测过程参数(示教变型)
  • 通过传感器上的固定钻孔简单而快捷地安装在支撑轨道上
  • 同广泛的 SICK 导纤维体产品系列组合使用,为众多应用提供解决方案

概览

轻松灵活地进行检测

光纤传感器 GLL170 同 LL3 光导纤维体产品系列组合使用,可靠地解决所有检测任务。传感器操作设计简单,特别适合于恶劣环境和需要快速响应时间的应用场合。对于所有的要求都有合适的变型可供使用:带有电位计的 GLL170 变型通过直观的操作实现快速简单的调试。带有示教功能的 GLL170T 变型可以通过一个显示屏直接获取传感器的反馈,有多种设置可能性,为众多的应用提供解决方案。得益于 10 kHz 的开关频率,快速流程对于该传感器也毫无问题。

概览
  • 直观的操作理念
  • 50 µs 快速响应时间
  • 通过电位计、示教功能按钮或电缆进行开关阈值调节
  • IP 66 外壳防护等级确保高度的坚固性
  • PNP / NPN 切换(示教变型)
  • 4 位数显(示教变型)
  • 灵活的固定设计
  • 多种连接类型可用

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    尺寸(宽 x 高 x 深)10 mm x 31.7 mm x 72.5 mm
    最大开关距离

    0 mm ... 400 mm, 漫反射系统 1) 2)

    0 mm ... 1,320 mm, 对射系统 3)

    光源LED
    光源种类可见红光
    外壳防护等级IP66 4)
    外壳材料塑料 PC/POM
    设置

    电位计,8 转 5)

    示教按键

    电缆

    加/减按钮

    • 1) 具有 90% 反射率的扫描对象(指 DIN 5033 规定的标准白).
    • 2) LL3-DK06.
    • 3) LL3-TB02.
    • 4) 在正确插入光导纤维体 LL3 时.
    • 5) 灵敏度标度 230°.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上