联系方式
意见反馈

光纤传感器

灵活检测直至最小角落

对于安装空间有限或微小物体不容忽略的场合,光纤传感器是物体检测的理想解决方案。随着人们对扫描范围、耐温性、材料电阻或灵活安装要求的日益增加,只有传感器和光导纤维体的智能组合才能提供完美的解决方案。种类齐全的光导纤维体与专用光学头满足一切需求。

3 匹配:

匹配 1 - 3 3

视图: 图库视图 列表视图
产品系列 WLL180T
扫描范围和性能的全球领导者
  • 可选的响应时间高达 16 μs
  • 触发感应距离达 20 m(直射系统);达 1400 mm(漫反射系统)
  • 抗干扰通讯
  • 2 x 4 位数显
  • 可调节迟滞现象
  • 可旋转显示屏
  • 高分辨率的信号处理
  • 可编程的定时器
产品系列 GLL170
轻松灵活地进行检测
  • 直观的操作理念
  • 50 µs 快速响应时间
  • 通过电位计、示教功能按钮或电缆进行开关阈值调节
  • IP 66 外壳防护等级确保高度的坚固性
  • PNP / NPN 切换(示教变型)
  • 4 位数显(示教变型)
  • 灵活的固定设计
  • 多种连接类型可用
产品系列 WLL170-2
标准应用的多面手
  • 50 μs 快速响应时间
  • 通过电位计、示教功能按钮或电缆进行开关阈值调节
  • 四种不同的示教功能
  • 安装简单
  • 红色或绿色 LED 发射器

匹配 1 - 3 3

向上