连至上级系统的纵向一体化

Vertikale Integration in übergeordnete Systeme
Vertikale Integration in übergeordnete Systeme

ERP、MES 和云端:连至上级系统的纵向一体化

着眼于工业 4.0,集成能力和连贯性是未来智能通信结构的重要特点。因此,SICK 为集成传感器的流程、状态与诊断信息到可视化系统和自动化网络中提供多种选项。我们的集成工具允许快速和方便地集成到您的个性化 HMI 解决方案,而不受所采用的技术影响。

系统

软件

SOPAS OPC 服务器

OPC 技术用于交换现场设备和 Windows 平台的应用程序之间的数据。OPC 仅适用于非确定性通信。SICK 的 SOPAS OPC 服务器遵循 OPC DA 规范,因此可在 Windows 操作系统中使用。除了标准的数据类型,OPC 服务器还支持从 HMI 访问 SICK 传感器的完全权限。

SOPAS OPC 服务器下载

Web 服务器

SICK 的 SOPAS Web 服务器可在不能或不希望使用 OPC 技术,但能使用 Web 浏览器的情况下使用。Web 服务器的特点在于,它提供了除甚至纯数据交换的设备的可视化,这是视觉传感器的一大优势。支持 ZeroConfig,DHCP 和 UPnP,通过以太网接口快速便捷的通讯。无需 IP 地址的附加知识。

 

 

以下设备具有 Web 服务器:

AFM60A,Inspector PI 系列,Inspector PIM 系列,CLV62x-65x,Lector62x,Lector65x,RFU6xx

您是否存有疑问?

联系专家

SICK Sensor Blog

我们通过 SICK Sensor Blog 记录迈向未来的历程,与您分享我们的创意、突破与成功。