联系方式
意见反馈

拉线编码器
EcoLine

设计紧凑的模块化拉线编码器

您的受益

  • 外形小巧,可节约空间和成本
  • 集成多种接口和测量长度
  • 提供先进的编程选项,减少型号设备,可节约成本,减少存储量
  • 采用模拟量接口,调试迅速,可使用效益高接口卡

概览

设计紧凑的模块化拉线编码器

EcoLine 产品系列外形小巧,是受限空间的理想之选。其采用模块化设计,提供多种测量长度、接口和编码器选项。该系列产品使用弹簧安装测量鼓、无需联轴器即可进行调整,可实现稳定的高精度测量。采用特制的出线口,可防止拉线绳免受振动的影响。模拟量选项具备直观的示教功能,可帮助客户轻松完成系统集成。

概览
  • 测量长度:1.25 m ... 10 m
  • 模块化测量系统,配备多种接口和测量长度
  • 外壳小巧 (55 mm ... 190 mm),测量鼓集成配备弹簧
  • 轻巧的塑料外壳,并可抵抗振动和温度影响
  • 编码器模拟信号接口配备示教功能

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    产品子系列BCG / PFG
    测量范围0 m ... 10 m
    分辨率0.001 mm ... 0.14 mm
    通讯接口

    IO-Link / V1.1

    COM3 (230,4 kBaud)

    CANopen

    SSI

    PROFINET

    EtherCAT®

    EtherNet/IP™

    DeviceNet™

    PROFIBUS DP

    模拟信号 / 电流

    模拟信号 / 电压

    增量式 / TTL

    增量式 / HTL

所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上