联系方式
意见反馈

拉线编码器
Compact

外形紧凑,采用集成编码器

您的受益

  • 编码器采用工业级铝制外壳,不易受到外部损坏,可节约维护时间,减少维护成本
  • 测量极其精准,无需使用联轴器连接编码器和拉线盒
  • 编码器直接集成至拉线盒,可节约安装空间
  • 分辨率高,测量非常精准

概览

外形紧凑,采用集成编码器

紧凑型拉线编码器产品系列将编码器集成至拉线盒。编码器的集成可以在恶劣的环境中保护编码器免受损坏。该编码器测量范围可达 5 m,分辨率高,提供绝对值型和增量型输出。

概览
  • 测量长度 2 m ... 5 m
  • 集成测量系统
  • 外壳紧凑 (90 mm x 90 mm x 90 mm)
  • 提供增量型和绝对值型版本
  • 高分辨率

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    产品子系列

    BKS

    XKS

    PKS

    测量范围0 m ... 5 m
    通讯接口

    SSI

    HIPERFACE®

    增量式 / TTL

所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上