首页
产品系列一览
编码器
拉线编码器
首页
产品系列一览
编码器
拉线编码器
拉线编码器
Filter
筛选依据:
接口
-
CANopen 总线适配器 (2)
DeviceNet 总线适配器 (2)
PROFIBUS 总线适配器 (1)
插头 (3)
插座 (2)
带插头 (1)
电缆 (2)
设置筛选器
通讯接口
-
CANopen (2)
EtherCAT
®
(2)
HIPERFACE
®
(2)
IO-Link (2)
PROFIBUS DP (2)
PROFINET (2)
SSI (3)
模拟信号 (2)
增量式 (3)
SAE J1939 (2)
DeviceNet™ (2)
EtherNet/IP™ (2)
设置筛选器
测量范围
-
0 m ... 1.25 m (1)
0 m ... 2 m (2)
0 m ... 3 m (2)
0 m ... 5 m (3)
0 m ... 10 m (2)
0 m ... 15 m (1)
0 m ... 20 m (1)
0 m ... 30 m (1)
0 m ... 50 m (1)
0 m ... 60 m (1)
设置筛选器
通信接口详情
-
HTL / Push pull (2)
TTL / HTL (2)
TTL / RS-422 (3)
电压 / 0...10 V (2)
电流 / 4...20 mA (2)
IO-Link V1.1 / COM3 (230,4 kBaud) (2)
设置筛选器
3 匹配:
匹配 1 - 3
从
3
视图:
图库视图
列表视图
分类:
相关性
名称 A-Z
名称 Z-A
按日期升序
按日期降序
更新
EcoLine
比较
现在比较
选择
Compact
比较
现在比较
选择
HighLine
比较
现在比较
选择
匹配 1 - 3
从
3
分类:
相关性
名称 A-Z
名称 Z-A
按日期升序
按日期降序
更新
请稍等片刻 ...
您的垂询已被处理,可能需要几秒钟。
加载中 ...