联系方式
意见反馈

Safety encoders
DFS60S Pro

安全、简便、灵活:功能性安全性编码器

您的受益

  • 认证的安全产品,最优的行人、机器和设备保护
  • 简单实用的操作安全功能,配备完整的解决方案,带 SICK Flexi Soft 运动控制模块 FX3-MOC0 的安全功能:安全停止 1 (SS1),安全停止 2 (SS2),安全操作停止功能 (SOS),安全速度监控 (SSM),安全减速 (SLS),安全运动方向 (SDI),安全制动控制 (SBC)
  • 通过啮合和形状配合连接实现机械可靠性
  • 认证安全产品替代标准型产品,减少安全监督
  • 多种连接选项,高灵活性高,实现简便
  • 安装深度浅,适用于空间受限的应用场合

概览

安全、简便、灵活:功能性安全性编码器

保证电气和机械运行的安全,系统执行方便、灵活运用于不同应用场合。DFS60S Pro 是一款针对功能安全的增量型编码器,支持符合 IEC 61800-5-2 标准的安全功能。外壳防护等级高,温度范围广,轴承间距大,提供了极佳的坚固性。DFS60S Pro 是通用型运动控制传感器,适用于动、静态安全应用。

概览
  • 功能性安全技术编码器:SIL2 (IEC 61508),SILCL2 (EN 62061) 和 PL d (EN ISO 13849)
  • 电气接口:4.5 V ... 32 V, Sin/Cos 1 VSS,1024 周期
  • 夹紧法兰或伺服法兰,盲孔或通孔空心轴 (可带弹簧装配)
  • 通用电缆出线,M23 或 M12插头,轴向或径向
  • 外壳防护等级:IP 65
  • 工作温度范围:–30 °C ... +95 °C(视具体型号而定)

 

用于机器人技术的传感器解决方案
Robotics image
用于机器人技术的传感器解决方案
Robotics image

平等合作

无论是机器人视觉、安全机器人技术、臂端工具还是位置反馈——SICK 传感器为机器人赋予精准的感知能力。
了解更多

Industry 4.0 is picking up speed: Automated flexibility for mobile vehicles and carts

Our modular solutions portfolio for mobile platforms now makes it possible to implement line guidance, navigation, positioning, environmental recognition, security and load handling with ease.

Learn more

优势

安全

在安全编码器中,机械安全和可靠性起到特殊作用。编码器 DFS60S Pro 符合最严格的检验标准,是达到 SIL 2 或 PL d 认证的安全产品。DFS60S Pro 支持符合 IEC 61800-5-2 的安全功能,确保每一处细节的最高质量和绝对精度。凭借精确的光学扫描系统和高机械负载赢得信赖。

轻松实现安全

机械可靠性——借助采用力配合和形状配合的安全夹圈

成功通过德国法定工伤保险协会劳动保护研究所 (IFA) 测试

机械可靠性——扁平实心轴或带有滑键

经过检验的安全性——电子与机械安全。

简单

轻松实施:通过 DFS60S Pro 可为固定和移动型安全应用迅速实现安全功能。这样可显著节省实施时间和成本。尤其是在编码器搭配 SICK 安全产品时(选配)。按照即插即用原理简单运行,营造安全产品彼此配合的优势。为人员、机械和设备提供最佳防护的理想解决方案。

简单实用的安全功能操作

SICK 安全运动控制完整解决方案

高达 SIL3 的简单安全工程设计

轻松调用安全参数,SISTEMA、VDMA 程序库实现功能安全

通过安全编码器、简单的系统实施和简单的认证流程节省成本。

灵活

应用灵活:借助 DFS60S Pro 和 Drive Monitor FX3-MOC,SICK 可为高要求安全任务带来完整解决方案。灵活组合的 Flexi Soft 模块可执行安全驱动监控的诸多功能。DFS60S Pro 易于安装,为各种安装情况提供众多机械和电气连接选项。

使用灵活

众多连接选项适用于各种安装情况

各种应用的合适之选——可灵活组合的 Flexi Soft 安全控制器

应用灵活:温度范围大、高外壳防护等级和低安装深度

安全编码器可灵活集成至各种控制领域,提供不同的安装选项。

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    安全完整性等级SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) 1)
    性能等级PL d (EN ISO 13849) 1)
    类别3 (EN ISO 13849)
    通讯接口增量式
    通信接口详情Sin/Cos 2)
    机械规格

    带弹簧槽的盲孔空心轴

    实心轴, 伺服法兰

    实心轴, 夹紧法兰

    带弹簧的实心轴, 伺服法兰

    带弹簧的实心轴, 夹紧法兰

    带弹簧槽的通孔空心轴

    运行温度范围–30 °C ... +95 °C 3)
    外壳防护等级IP65
    (根据 IEC 60529 标准) 4)
    • 1) 更多有关如何布置您的机器/设备的具体信息请咨询相关 SICK 经销商.
    • 2) 1.0 VSS (差分).
    • 3) 工作温度测量点的自发热为 3.0 K/1000 rpm,设计工作温度范围时注意.
    • 4) 插上配套插头,插头连接的防护等级至少为 IP65.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上