联系方式
意见反馈

测量轮编码器
DUV60

可快速编程和多样化的测量轮编码器

您的受益

  • 通过集成的指拨开关快速调试编码器,无需额外的编程工具和笔记本电脑
  • 状态和信号 LED 直接显示编码器是否正确连接和正常工作,或者是否应进行更换
  • 针对测量轮编码器的通用电压供给和各种支架选择确保非常灵活的安装
  • 防抖功能带来持续高生产率
  • 兼容具有顺时针/逆时针和信号/方向等输出类型的现有和低成本输入卡

概览

可快速编程和多样化的测量轮编码器

DUV60 是一款可通过指拨开关设置参数的测量轮编码器,针对直接在输送带和材料带上测量而优化。由于可以配置输出电压、分辨率和计数方向,只需要少量变型。可轻松更换该编码器,并快速投入使用。备件很可能有存货并且无需额外编程工具。集成至设备的状态和信号 LED 以及可选错误输出端可直接显示编码器的功能,并降低安装和故障排除的时间成本。DUV60 针对具有轮或双轮的应用提供各种固定方式。因此,它是用于输送带、材料带和物流应用的理想解决方案。

概览
  • 带一个或两个测量轮的测量轮编码器
  • 用于设置分辨率、信号输出和计数方向的指拨开关
  • 通用电压供给 4.5 V 至 30 V
  • 用于显示编码器状态和输出信号的 LED
  • 4 针或 8 针 M12 连接器或通用电缆
  • 可选直接通过编码器实现错误输出

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    弹簧臂弹簧偏移± 3 mm / ± 10 mm
    测量轮尺寸

    无测量轮

    300 mm

    12 ″

    测量轮表面O 形环 NBR70 / 平滑塑料(氨基甲酸乙酯)
    可编程
    通讯接口增量式
    通信接口详情TTL / HTL
    连接类型

    插头, M12, 8 针, 通用

    插头, M12, 4 针, 通用

    电缆, 8 芯, 通用

    供电电压4.75 V ... 30 V
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上