联系方式
意见反馈

测量轮编码器
DKV60

坚固的高性能测量轮增量型编码器

您的受益

  • 配备通用安装夹和集成电缆出线口,安装简便快速
  • 采用钢质弹性安装夹,即使测量轮在 X 和 Y 方向发生偏移,也能保持极高的测量准确度
  • 编码器质量优异,性价比高
  • IP 防护等级高,采用防腐蚀安装支架和坚固外壳 编码器,可抵御恶劣环境
  • 尺寸紧凑,方便安装于受限空间

概览

坚固的高性能测量轮增量型编码器

DKV60 紧凑型测量轮编码器是一款成本经济的解决方案,可直接测量输送带或辊子的位置和速度。DKV60 包含增量型编码器、测量辊、安装板和电缆导引装置,在交付前即预先组装完成。DKV60 提供 2 种不同表面的测量轮,可确保编码器根据测量平面进行调整。

概览
  • 完整的预组装测量系统
  • 提供滚花或 O 型环测量轮,可适配多种安装表面
  • 安装支架由防腐蚀弹簧钢制成
  • 分辨率高达 0.1 mm (每圈脉冲数为 1 ... 2000)
  • 电气接口:NPN 开路集电极、TTL/RS-422 或 HTL/推挽。
  • 径向/轴向电缆接口方式,连接头为散线或 M12 插头

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    脉冲/mm 分辨率0.015 ... 10
    弹簧臂弹簧偏移± 1.5 mm
    测量轮尺寸200 mm
    测量轮表面滚花 / EPDM O 形环
    可编程
    通讯接口增量式
    通信接口详情TTL / HTL
    连接类型

    电缆, 8 芯, 通用

    电缆, 8 芯, 带插头, M12, 8 针, 通用

    供电电压4.5 V ... 30 V
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上