联系方式
意见反馈

测量轮编码器
DFV60

可编程的高分辨率测量轮增量型编码器

您的受益

  • 配备通用弹簧臂,安装快速简便
  • 弹簧张力高,适用于恶劣环境
  • 客户可自行编程,减少存储成本和停机时间
  • 可采取径向/轴向电缆出线方式,提供客户指定的电缆解决方案
  • 即使在转速极高的情况下,仍然可以保持极为精确的圆周运动
  • 具备高级别外壳防护等级、卓越的耐温性和长期轴承寿命,确保了持久和安全的操作
  • 通过编程软件 PGT-08 和显示器编程器 PGT-10-S 的编程能力,能够灵活且快速的调节编码器,以达到客户的需求
  • 可编程零脉冲位置简化了安装

概览

可编程的高分辨率测量轮增量型编码器

DFV60 高分辨率测量轮编码器外形极其坚固,可直接测量输送带的位置和速度,即使面对高振动测量表么也能应对自如。DFV60 由增量型编码器、安装臂和 2 个测量轮组成。提供弹簧臂附件。您可以根据应用要求自由编程输出信号和零脉冲,并在 1 至 65536 范围内设置脉冲数。

概览
  • 可广泛应用的可旋转弹簧臂
  • 300 mm O 型环测量轮由 NBR70 制成
  • 安装臂和测量轮均由铝质金属制成
  • 可调节输出电压、零点脉冲位、零脉冲宽度和脉冲数。
  • 连接方式:径向 M12 插头电缆接口方式或径向/轴向电缆出线方式
  • 电气接口:5 V & 24 V TTL/RS-422,24 VHTL/Push pull
  • 可远程设置零点

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    脉冲/mm 分辨率218.45
    弹簧臂弹簧偏移± 10 mm
    测量轮尺寸300 mm
    测量轮表面O 形环 NBR70
    可编程
    通讯接口增量式
    通信接口详情TTL / HTL
    连接类型

    插头, M12, 8 针, 径向

    电缆, 8 芯, 通用

    供电电压4.5 V ... 32 V
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上