联系方式
意见反馈

测量轮编码器
DBV50 Core

紧凑的测量轮系统具有高度灵活性,安装简单

您的受益

  • 测量轮系统结构紧凑,节省空间,总深更小
  • 弹簧动程大、接触压力高,以此平衡测量表面的不平整
  • 弹簧预应力设置简单而可重复
  • 通过弹簧动程限制保护弹簧免于过载,从而避免系统故障
  • 编码器可以多种方式安装在弹簧臂上,因此能够适合不同用途
  • 编码器径向负载高,十分坚固,运行可靠
  • 有多种电气接口、连接可能和分辨率

概览

紧凑的测量轮系统具有高度灵活性,安装简单

DBV50 Core 测量轮编码器是一种用于测量线性移动的测量轮系统。该系统由增量型编码器 DBS50 Core、一个轮直径 200 mm 的铝质测量轮和一个加载弹簧的臂部组成。最大分辨率为每次脉冲 0.08 mm。

弹簧臂的最大弹簧动程为 14 mm,最大弹簧力为 20 N,并且为可重复的弹簧预应力设定提供了适合的预应力设置。弹簧动程限制保护弹簧免于过载。

编码器可旋转,可以安装在弹簧臂两侧上,使电缆布线适配于应用。测量轮系统可提供多种电气接口、连接可能和分辨率。

概览
  • 轴间距:63.5 mm
  • 测量轮尺寸:200 mm
  • 分辨率:每次脉冲 0.08 mm,每 mm 12.5 次脉冲
  • 最大弹簧动程:14 mm,受机械式限制,最大弹簧力:21 N
  • 编码器旋转步进角度为 30°
  • 编码器在弹簧臂两侧均可安装,从上方和下方支撑测量轮
  • 可调节的弹簧预应力

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    脉冲/mm 分辨率0.01 ... 12.5
    弹簧臂弹簧偏移± 3 mm
    测量轮尺寸无测量轮 / 200 mm
    测量轮表面O 形环 NBR70
    可编程
    通讯接口增量式
    通信接口详情TTL / RS-422 / HTL / Push pull / 集电极开路
    连接类型

    电缆, 8 芯, 通用

    电缆, 8 芯, 带插头, M12, 8 针, 通用

    电缆, 5 芯, 通用

    电缆, 8 芯, 带插头, M23, 12 针, 通用

    供电电压4.5 V ... 30 V
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上