联系方式
意见反馈

线性编码器
MAX48

用于移动式工作设备的集成式缸体位置测量

您的受益

  • 磁致伸缩:可靠、安全且无磨损
  • 与现有缸体设计 100% 机械兼容、电气兼容
  • 安装节省空间:可在受限的缸体安装空间中更好地利用活塞行程
  • 极其稳定的信号特性、极佳的电磁兼容性:耐抗极端电子影响,如车载网络中的辐射干扰或耦合干扰
  • 状态监控:活塞行程、运行小时和最高油温监控提供有关以成本优化方式运行机器的信息
  • 性价比高

产品选择

Lorem ipsum

Individual product configuration

Lorem ipsum

Standard products

请从我们的产品组合中选择您想要的产品。

显示全部 隐藏全部
显示全部 隐藏全部
筛选依据:

正在检查您的希望配置…

配置结果暂时无法生成。请填写空缺内容 - 您可通过感叹号识别何为空缺内容或联系我们。

222 匹配:

匹配 1 - 24 222

View:

MAX48
线性编码器
  • 通讯接口: 模拟信号 / 电流, 模拟信号 / 电流
  • 接口: 连接电缆
  • 压力管直径: 10 mm
  • 测量范围: 0 mm ... 130 mm
  • 衰减: 30 mm
  • 连接类型: 连接电缆, 3 芯, 1,000 mm
  • 供电电压: 24 V DC (8 ... 36 V DC)
  • 分辨率: 典型值0.1 mm(无噪声)
详细信息
  • 现在比较
1219818
MAX48
线性编码器
  • 通讯接口: 模拟信号 / 电压
  • 压力管直径: 10 mm
  • 测量范围: 0 mm ... 250 mm
  • 衰减: 30 mm
  • 连接类型: 插头, M12, 4 针
  • 供电电压: 24 V DC (8 ... 36 V DC)
  • 引脚分配和缆芯分配: 1=V DC, 2=n.c., 3=GND, 4=SIG
  • 分辨率: 典型值0.1 mm(无噪声)
详细信息
  • 现在比较
1222685
MAX48
线性编码器
  • 通讯接口: Digital / SAE J1939, Digital / SAE J1939
  • 接口: 插头
  • 压力管直径: 10 mm
  • 测量范围: 0 mm ... 300 mm
  • 衰减: 30 mm
  • 连接类型: 插头, M12, 5 针
  • 供电电压: 24 V DC (8 ... 36 V DC)
  • 引脚分配和缆芯分配: 1=V DC, 2=n.c., 3=GND, 4=CAN_H, 5=CAN_L
  • 分辨率: 典型值0.1 mm(无噪声)
详细信息
  • 现在比较
1222683
MAX48
线性编码器
  • 通讯接口: PWM, PWM
  • 接口: 连接电缆
  • 压力管直径: 10 mm
  • 测量范围: 0 mm ... 300 mm
  • 衰减: 30 mm
  • 连接类型: 连接电缆, 3 芯, 300 mm
  • 供电电压: 24 V DC (8 V DC ... 36 V DC)
  • 分辨率: 典型值0.1 mm(无噪声)
详细信息
  • 现在比较
1222681
MAX48
线性编码器
  • 通讯接口: 模拟信号 / 电压
  • 压力管直径: 10 mm
  • 测量范围: 0 mm ... 300 mm
  • 衰减: 30 mm
  • 连接类型: 插头, M12, 4 针
  • 供电电压: 24 V DC (8 ... 36 V DC)
  • 引脚分配和缆芯分配: 1=V DC, 2=SIG, 3=GND, 4=n.c.
  • 分辨率: 典型值0.1 mm(无噪声)
详细信息
  • 现在比较
1222800
MAX48
线性编码器
  • 通讯接口: Digital / CANopen
  • 压力管直径: 10 mm
  • 测量范围: 0 mm ... 270 mm
  • 衰减: 63 mm
  • 连接类型: 插头, M12, 5 针
  • 供电电压: 24 V DC (8 ... 36 V DC)
  • 引脚分配和缆芯分配: 1=n.c., 2=V DC, 3=GND, 4=CAN_H, 5=CAN_L
  • 分辨率: 典型值0.1 mm(无噪声)
详细信息
  • 现在比较
1222818
MAX48
线性编码器
  • 通讯接口: Digital / CANopen
  • 压力管直径: 10 mm
  • 测量范围: 0 mm ... 270 mm
  • 衰减: 63 mm
  • 连接类型: 插头, M12, 5 针
  • 供电电压: 24 V DC (8 ... 36 V DC)
  • 引脚分配和缆芯分配: 1=n.c., 2=V DC, 3=GND, 4=CAN_H, 5=CAN_L
  • 分辨率: 典型值0.1 mm(无噪声)
详细信息
  • 现在比较
1222611
MAX48
线性编码器
  • 通讯接口: 模拟信号 / 电流
  • 压力管直径: 10 mm
  • 测量范围: 0 mm ... 2,000 mm
  • 衰减: 36 mm
  • 连接类型: 插头, M12, 4 针
  • 供电电压: 24 V DC (8 ... 36 V DC)
  • 引脚分配和缆芯分配: 1=V DC, 2=n.c., 3=GND, 4=SIG
  • 分辨率: 典型值0.1 mm(无噪声)
详细信息
  • 现在比较
1222680
MAX48
线性编码器
  • 通讯接口: 模拟信号 / 电压
  • 压力管直径: 10 mm
  • 测量范围: 0 mm ... 200 mm
  • 衰减: 30 mm
  • 连接类型: 插头, M12, 4 针
  • 供电电压: 24 V DC (8 ... 36 V DC)
  • 引脚分配和缆芯分配: 1=V DC, 2=n.c., 3=GND, 4=SIG
  • 分辨率: 典型值0.1 mm(无噪声)
详细信息
  • 现在比较
1222682
MAX48
线性编码器
  • 通讯接口: 模拟信号 / 电流
  • 压力管直径: 10 mm
  • 测量范围: 0 mm ... 200 mm
  • 衰减: 30 mm
  • 连接类型: 插头, M12, 4 针
  • 供电电压: 24 V DC (8 ... 36 V DC)
  • 引脚分配和缆芯分配: 1=n.c., 2=V DC, 3=GND, 4=SIG
  • 分辨率: 典型值0.1 mm(无噪声)
详细信息
  • 现在比较
1222593
MAX48
线性编码器
  • 通讯接口: 模拟信号 / 电压
  • 压力管直径: 10 mm
  • 测量范围: 0 mm ... 400 mm
  • 衰减: 30 mm
  • 连接类型: 插头, M12, 4 针
  • 供电电压: 12 V DC (8 ... 16 V DC)
  • 引脚分配和缆芯分配: 1=V DC, 2=SIG, 3=GND, 4=n.c.
  • 分辨率: 典型值0.1 mm(无噪声)
详细信息
  • 现在比较
1222684
MAX48
线性编码器
  • 通讯接口: Digital / CANopen
  • 压力管直径: 10 mm
  • 测量范围: 0 mm ... 200 mm
  • 衰减: 30 mm
  • 连接类型: 插头, M12, 5 针
  • 供电电压: 24 V DC (8 ... 36 V DC)
  • 引脚分配和缆芯分配: 1=n.c., 2=V DC, 3=GND, 4=CAN_H, 5=CAN_L
  • 分辨率: 典型值0.1 mm(无噪声)
详细信息
  • 现在比较
1222360
MAX48
线性编码器
  • 通讯接口: 模拟信号 / 电流
  • 压力管直径: 10 mm
  • 测量范围: 0 mm ... 1,200 mm
  • 衰减: 63 mm
  • 连接类型: 插头, M12, 4 针
  • 供电电压: 24 V DC (8 ... 36 V DC)
  • 引脚分配和缆芯分配: 1=n.c., 2=V DC, 3=GND, 4=SIG
  • 分辨率: 典型值0.1 mm(无噪声)
详细信息
  • 现在比较
1222353
MAX48
线性编码器
  • 通讯接口: Digital / CANopen
  • 压力管直径: 10 mm
  • 测量范围: 0 mm ... 180 mm
  • 衰减: 30 mm
  • 连接类型: 插头, M12, 5 针
  • 供电电压: 24 V DC (8 ... 36 V DC)
  • 引脚分配和缆芯分配: 1=n.c., 2=V DC, 3=GND, 4=CAN_H, 5=CAN_L
  • 分辨率: 典型值0.1 mm(无噪声)
详细信息
  • 现在比较
1222509
MAX48
线性编码器
  • 通讯接口: 模拟信号 / 电压
  • 压力管直径: 10 mm
  • 测量范围: 0 mm ... 400 mm
  • 衰减: 63 mm
  • 连接类型: 连接电缆, 3 芯, 2,000 mm
  • 供电电压: 24 V DC (8 ... 36 V DC)
  • 分辨率: 典型值0.1 mm(无噪声)
详细信息
  • 现在比较
1222361
MAX48
线性编码器
  • 通讯接口: 模拟信号 / 电流
  • 压力管直径: 10 mm
  • 测量范围: 0 mm ... 800 mm
  • 衰减: 63 mm
  • 连接类型: 插头, M12, 4 针
  • 供电电压: 24 V DC (8 ... 36 V DC)
  • 引脚分配和缆芯分配: 1=n.c., 2=V DC, 3=GND, 4=SIG
  • 分辨率: 典型值0.1 mm(无噪声)
详细信息
  • 现在比较
1222515
MAX48
线性编码器
  • 通讯接口: 模拟信号 / 电流
  • 压力管直径: 10 mm
  • 测量范围: 0 mm ... 575 mm
  • 衰减: 36 mm
  • 连接类型: 连接电缆, 3 芯, 3,000 mm
  • 供电电压: 24 V DC (8 ... 36 V DC)
  • 分辨率: 典型值0.1 mm(无噪声)
详细信息
  • 现在比较
1222391
MAX48
线性编码器
  • 通讯接口: Digital / CANopen
  • 压力管直径: 10 mm
  • 测量范围: 0 mm ... 105 mm
  • 衰减: 63 mm
  • 连接类型: 插头, M12, 5 针
  • 供电电压: 24 V DC (8 ... 36 V DC)
  • 引脚分配和缆芯分配: 1=n.c., 2=V DC, 3=GND, 4=CAN_H, 5=CAN_L
  • 分辨率: 典型值0.1 mm(无噪声)
详细信息
  • 现在比较
1222473
MAX48
线性编码器
  • 通讯接口: Digital / CANopen
  • 压力管直径: 10 mm
  • 测量范围: 0 mm ... 1,592 mm
  • 衰减: 36 mm
  • 连接类型: 插头, M12, 5 针
  • 供电电压: 24 V DC (8 ... 36 V DC)
  • 引脚分配和缆芯分配: 1=n.c., 2=V DC, 3=GND, 4=CAN_H, 5=CAN_L
  • 分辨率: 典型值0.1 mm(无噪声)
详细信息
  • 现在比较
1222571
MAX48
线性编码器
  • 通讯接口: Digital / CANopen
  • 压力管直径: 10 mm
  • 测量范围: 0 mm ... 260 mm
  • 衰减: 30 mm
  • 连接类型: 插头, M12, 5 针
  • 供电电压: 24 V DC (8 ... 36 V DC)
  • 引脚分配和缆芯分配: 1=n.c., 2=V DC, 3=GND, 4=CAN_H, 5=CAN_L
  • 分辨率: 典型值0.1 mm(无噪声)
详细信息
  • 现在比较
1222570
MAX48
线性编码器
  • 通讯接口: 模拟信号 / 电压
  • 压力管直径: 10 mm
  • 测量范围: 0 mm ... 200 mm
  • 衰减: 30 mm
  • 连接类型: 插头, M12, 4 针
  • 供电电压: 24 V DC (8 ... 36 V DC)
  • 引脚分配和缆芯分配: 1=V DC, 2=n.c., 3=GND, 4=SIG
  • 分辨率: 典型值0.1 mm(无噪声)
详细信息
  • 现在比较
1222386
MAX48
线性编码器
  • 通讯接口: 模拟信号 / 电压
  • 压力管直径: 10 mm
  • 测量范围: 0 mm ... 500 mm
  • 衰减: 30 mm
  • 连接类型: 插头, M12, 4 针
  • 供电电压: 24 V DC (8 ... 36 V DC)
  • 引脚分配和缆芯分配: 1=V DC, 2=n.c., 3=GND, 4=SIG
  • 分辨率: 典型值0.1 mm(无噪声)
详细信息
  • 现在比较
1222544
MAX48
线性编码器
  • 通讯接口: 模拟信号 / 电流
  • 压力管直径: 10 mm
  • 测量范围: 0 mm ... 220 mm
  • 衰减: 36 mm
  • 连接类型: 插头, M12, 4 针
  • 供电电压: 24 V DC (8 ... 36 V DC)
  • 引脚分配和缆芯分配: 1=V DC, 2=SIG, 3=GND, 4=n.c.
  • 分辨率: 典型值0.1 mm(无噪声)
详细信息
  • 现在比较
1222545
MAX48
线性编码器
  • 通讯接口: 模拟信号 / 电压
  • 压力管直径: 10 mm
  • 测量范围: 0 mm ... 240 mm
  • 衰减: 63 mm
  • 连接类型: 连接电缆, 3 芯, 300 mm
  • 供电电压: 24 V DC (8 ... 36 V DC)
  • 分辨率: 典型值0.1 mm(无噪声)
详细信息
  • 现在比较

匹配 1 - 24 222

    概览

    用于移动式工作设备的集成式缸体位置测量

    线性编码器 MAX48 可在液压缸中实现非接触式、完全集成的绝对位置测量。适合极端环境条件与运行条件下的移动式工作设备应用。创新的磁致伸缩技术提供高可靠性、高级诊断功能并可显著降低运行成本。48 mm 外壳非常便于安装在现有缸体结构中。总而言之,SICK 的线性编码器凭借其有吸引力的成本效益比征服市场。

    概览
    • 测量范围:50 至 2,500 mm(以 1 mm 步进),典型分辨率 0.1 mm
    • 可提供模拟、CANopen、SAE J1939 和 PWM 接口
    • 抗压型外壳,专为液压系统设计——工作压力高达 400 bar
    • 工作温度(电子)高达 +105 °C
    • 流体温度(液压油)最高可达 +95 °C
    • 尺寸紧凑:10 mm 安装空间,30 mm 缓冲区
    • 定位磁铁无需定距垫圈

    应用

    技术概览

     
    • 技术参数概览

      技术参数概览

      测量长度≥ 50 mm
      通讯接口模拟信号, PWM, Digital
      通信接口详情电流 / 电压 / CANopen / SAE J1939
      分辨率典型值0.1 mm(无噪声)
      连接类型

      插头, M12, 4 针

      连接电缆, 3 芯

      插头, M12, 5 针

      无电气连接

    所有技术数据请参见各个产品

    下载专区

向上