联系方式
意见反馈

线性编码器
KH53

适用于最恶劣的环境——重载线性编码器

您的受益

  • 安装后可立即使用,完全免维护,可节约时间和成本
  • 可在脏污、粉尘、雾气重、冲击强、振动强的恶劣环境下可靠检测位置
  • 生产效率高
  • 由于采用绝对位置检测,初次运行时无需参考运行,可节约时间
  • 即使面对安装偏差大的应用也能精确定位

概览

适用于最恶劣的环境——重载线性编码器

POMUX KH53 非接触式线性编码器绝对测量长度可达 1700 m。该编码器由两个主要部件组成,借助测量路径上的感应标尺,非接触式读头可检测绝对位置。每个传感器元件由一定数目的永磁铁组成。由于磁铁之间的距离具有唯一性,可以为此研发绝对值测量编码。无需参考运行即可检测绝对位置。读头位于感应标尺上方 25 mm 或 55 mm。KH53 系列产品的测长度可达 1700 m,特别适用于起重机、仓储和输送技术以及有轨机动车。采用非接触式测量技术,工作过程无摩擦,适用于严苛的环境条件。

概览
  • 非接触式长度测量——免维护,坚固耐用,使用寿命长
  • 重复精度高 (0.3 mm/1 mm),系统分辨率高 (0.1 mm)
  • SSI 和 PROFIBUS 接口
  • 可检测绝对位置
  • 测量长度可达 1700 m
  • 可在恶劣环境下使用
  • 最高移动速度可达 6.6 m/s
  • 读头与传感器元件之间的间距冗余可达 55 mm ± 20 mm

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    测量长度0 m ... 1,700 m
    通讯接口SSI, PROFIBUS DP
    分辨率0.1 mm
    连接类型

    插头, M23, 12 针

    电缆, 12 芯

    插头, M12

所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上