增量型编码器
DUS60


产品选择

Lorem ipsum

Individual product configuration

Lorem ipsum

Standard products

请从我们的产品组合中选择您想要的产品。

显示全部 隐藏全部
显示全部 隐藏全部
筛选依据:

正在检查您的希望配置…

配置结果暂时无法生成。请填写空缺内容 - 您可通过感叹号识别何为空缺内容或联系我们。

121 匹配:

匹配 1 - 24 121

View:

增量型编码器
DUS60
  • 机械规格: 盲孔空心轴 5/8″
  • 通讯接口: 4.75 V ... 30 V, TTL, HTL, 可编程
  • 连接类型: 插头, M12, 4 针, 通用
  • 输出功能: 通道 A,错误
  • 法兰类型 / 定子联轴器: 无定子联轴器
  • 开关频率过滤器:
详细信息
现在比较
增量型编码器
DUS60
  • 机械规格: 通孔空心轴 前置夹紧装置 5/8″
  • 通讯接口: 4.75 V ... 30 V, TTL, HTL, 可编程
  • 连接类型: 电缆, 8 芯, 通用, 5 m
  • 输出功能: 通道 A 和 B
  • 法兰类型 / 定子联轴器: 2 点定子联轴器,槽,孔径 63 mm - 83 mm
  • 开关频率过滤器:
详细信息
现在比较
增量型编码器
DUS60
  • 机械规格: 盲孔空心轴 5/8″
  • 通讯接口: 4.75 V ... 30 V, TTL, HTL, 可编程
  • 连接类型: 插头, M12, 8 针, 通用
  • 输出功能: 通道 A 和 B
  • 法兰类型 / 定子联轴器: 2 点定子联轴器,槽,孔径 63 mm - 83 mm
  • 开关频率过滤器:
一块
详细信息
现在比较
增量型编码器
DUS60
  • 机械规格: 盲孔空心轴 5/8″
  • 通讯接口: 4.75 V ... 30 V, TTL, HTL, 可编程
  • 连接类型: 插头, M12, 8 针, 通用
  • 输出功能: 通道 A 和 B
  • 法兰类型 / 定子联轴器: 2 点定子联轴器,槽,孔径 63 mm - 83 mm
  • 开关频率过滤器:
一块
详细信息
现在比较
增量型编码器
DUS60
  • 机械规格: 盲孔空心轴 5/8″
  • 通讯接口: 4.75 V ... 30 V, TTL, HTL, 可编程
  • 连接类型: 插头, M12, 4 针, 通用
  • 输出功能: 通道 A 和 B
  • 法兰类型 / 定子联轴器: 2 点定子联轴器,槽,孔径 63 mm - 83 mm
  • 开关频率过滤器:
一块
详细信息
现在比较
增量型编码器
DUS60
  • 机械规格: 盲孔空心轴 5/8″
  • 通讯接口: 4.75 V ... 30 V, TTL, HTL, 可编程
  • 连接类型: 插头, M12, 4 针, 通用
  • 输出功能: 通道 A 和 B
  • 法兰类型 / 定子联轴器: 2 点定子联轴器,槽,孔径 63 mm - 83 mm
  • 开关频率过滤器:
一块
详细信息
现在比较
增量型编码器
DUS60
  • 机械规格: 实心轴 夹紧法兰 10 mm x 19 mm
  • 通讯接口: 4.75 V ... 30 V, TTL, HTL, 可编程
  • 连接类型: 插头, M12, 8 针, 通用
  • 输出功能: 通道 A 和 B
  • 开关频率过滤器:
一块
详细信息
现在比较
增量型编码器
DUS60
  • 机械规格: 实心轴 夹紧法兰 10 mm x 19 mm
  • 通讯接口: 4.75 V ... 30 V, TTL, HTL, 可编程
  • 连接类型: 插头, M12, 8 针, 通用
  • 输出功能: 通道 A 和 B
  • 开关频率过滤器:
一块
详细信息
现在比较
增量型编码器
DUS60
  • 机械规格: 实心轴 夹紧法兰 10 mm x 19 mm
  • 通讯接口: 4.75 V ... 30 V, TTL, HTL, 可编程
  • 连接类型: 插头, M12, 8 针, 通用
  • 输出功能: 通道 A 和 B
  • 开关频率过滤器:
一块
详细信息
现在比较
增量型编码器
DUS60
  • 机械规格: 实心轴 夹紧法兰 10 mm x 19 mm
  • 通讯接口: 4.75 V ... 30 V, TTL, HTL, 可编程
  • 连接类型: 插头, M12, 4 针, 通用
  • 输出功能: 通道 A 和 B
  • 开关频率过滤器:
一块
详细信息
现在比较
增量型编码器
DUS60
  • 机械规格: 实心轴 夹紧法兰 10 mm x 19 mm
  • 通讯接口: 4.75 V ... 30 V, TTL, HTL, 可编程
  • 连接类型: 插头, M12, 4 针, 通用
  • 输出功能: 通道 A 和 B
  • 开关频率过滤器:
一块
详细信息
现在比较
增量型编码器
DUS60
  • 机械规格: 通孔空心轴 前置夹紧装置 5/8″
  • 通讯接口: 4.75 V ... 30 V, TTL, HTL, 可编程
  • 连接类型: 插头, M12, 8 针, 通用
  • 输出功能: 通道 A 和 B
  • 法兰类型 / 定子联轴器: 2 点定子联轴器,槽,孔径 63 mm - 83 mm
  • 开关频率过滤器:
一块
详细信息
现在比较
增量型编码器
DUS60
  • 机械规格: 通孔空心轴 前置夹紧装置 5/8″
  • 通讯接口: 4.75 V ... 30 V, TTL, HTL, 可编程
  • 连接类型: 插头, M12, 8 针, 通用
  • 输出功能: 通道 A 和 B
  • 法兰类型 / 定子联轴器: 2 点定子联轴器,槽,孔径 63 mm - 83 mm
  • 开关频率过滤器:
详细信息
现在比较
增量型编码器
DUS60
  • 机械规格: 通孔空心轴 前置夹紧装置 5/8″
  • 通讯接口: 4.75 V ... 30 V, TTL, HTL, 可编程
  • 连接类型: 插头, M12, 4 针, 通用
  • 输出功能: 通道 A 和 B
  • 法兰类型 / 定子联轴器: 2 点定子联轴器,槽,孔径 63 mm - 83 mm
  • 开关频率过滤器:
一块
详细信息
现在比较
增量型编码器
DUS60
  • 机械规格: 通孔空心轴 前置夹紧装置 5/8″
  • 通讯接口: 4.75 V ... 30 V, TTL, HTL, 可编程
  • 连接类型: 插头, M12, 4 针, 通用
  • 输出功能: 通道 A 和 B
  • 法兰类型 / 定子联轴器: 2 点定子联轴器,槽,孔径 63 mm - 83 mm
  • 开关频率过滤器:
一块
详细信息
现在比较
增量型编码器
DUS60
  • 机械规格: 通孔空心轴 前置夹紧装置 5/8″
  • 通讯接口: 4.75 V ... 30 V, TTL, HTL, 可编程
  • 连接类型: 插头, M12, 8 针, 通用
  • 输出功能: 通道 A 和 B
  • 法兰类型 / 定子联轴器: 2 点定子联轴器,槽,孔径 63 mm - 83 mm
  • 开关频率过滤器:
一块
详细信息
现在比较
增量型编码器
DUS60
  • 机械规格: 盲孔空心轴 5/8″
  • 通讯接口: 4.75 V ... 30 V, TTL, HTL, 可编程
  • 连接类型: 插头, M12, 8 针, 通用
  • 输出功能: 通道 A 和 B
  • 法兰类型 / 定子联轴器: 2 点定子联轴器,槽,孔径 63 mm - 83 mm
  • 开关频率过滤器:
一块
详细信息
现在比较
增量型编码器
DUS60
  • 机械规格: 盲孔空心轴 5/8″
  • 通讯接口: 4.75 V ... 30 V, TTL, HTL, 可编程
  • 连接类型: 插头, M12, 4 针, 通用
  • 输出功能: 通道 A 和 B
  • 法兰类型 / 定子联轴器: 2 点定子联轴器,槽,孔径 63 mm - 83 mm
  • 开关频率过滤器:
一块
详细信息
现在比较
增量型编码器
DUS60
  • 机械规格: 实心轴 夹紧法兰 10 mm x 19 mm
  • 通讯接口: 4.75 V ... 30 V, TTL, HTL, 可编程
  • 连接类型: 插头, M12, 4 针, 通用
  • 输出功能: 通道 A 和 B
  • 开关频率过滤器:
一块
详细信息
现在比较
增量型编码器
DUS60
  • 机械规格: 通孔空心轴 前置夹紧装置 5/8″
  • 通讯接口: 4.75 V ... 30 V, TTL, HTL, 可编程
  • 连接类型: 插头, M12, 4 针, 通用
  • 输出功能: 通道 A 和 B
  • 法兰类型 / 定子联轴器: 2 点定子联轴器,槽,孔径 63 mm - 83 mm
  • 开关频率过滤器:
一块
详细信息
现在比较
增量型编码器
DUS60
  • 机械规格: 通孔空心轴 前置夹紧装置 1/2″
  • 通讯接口: 4.75 V ... 30 V, TTL, HTL, 可编程
  • 连接类型: 插头, M12, 4 针, 通用
  • 输出功能: 通道 A,错误
  • 法兰类型 / 定子联轴器: 无定子联轴器,带 4 x M2.5 的法兰
  • 开关频率过滤器:
详细信息
现在比较
增量型编码器
DUS60
  • 机械规格: 通孔空心轴 前置夹紧装置 1/2″
  • 通讯接口: 4.75 V ... 30 V, TTL, HTL, 可编程
  • 连接类型: 插头, M12, 4 针, 通用
  • 输出功能: 通道 A,错误
  • 法兰类型 / 定子联轴器: 无定子联轴器,带 4 x M2.5 的法兰
  • 开关频率过滤器:
详细信息
现在比较
增量型编码器
DUS60
  • 机械规格: 盲孔空心轴 3/8
  • 通讯接口: 4.75 V ... 30 V, TTL, HTL, 可编程
  • 连接类型: 插头, M12, 4 针, 通用
  • 输出功能: 通道 A 和 B
  • 法兰类型 / 定子联轴器: 2 点定子联轴器,槽,孔径 63 mm - 83 mm
  • 开关频率过滤器:
详细信息
现在比较
增量型编码器
DUS60
  • 机械规格: 盲孔空心轴 12 mm
  • 通讯接口: 4.75 V ... 30 V, TTL, HTL, 可编程
  • 连接类型: 插头, M12, 8 针, 通用
  • 输出功能: 通道 A,错误
  • 法兰类型 / 定子联轴器: 2 点定子联轴器,槽,孔径 63 mm - 83 mm
  • 开关频率过滤器:
详细信息
现在比较

匹配 1 - 24 121

    技术概览

     
    • 技术参数概览

      技术参数概览

      每转的脉冲
      机械规格

      实心轴, 夹紧法兰

      盲孔空心轴

      通孔空心轴, 前置夹紧装置

      通孔空心轴, 背面夹紧

      轴直径

      6 mm

      10 mm

      3/8"

      1/4"

      8 mm

      12 mm

      5/8″

      1/2″

      15 mm

      14 mm

      连接类型

      插头, M12, 8 针, 通用

      插头, M12, 4 针, 通用

      电缆, 8 芯, 通用

      通讯接口增量式
      通信接口详情TTL / HTL
      供电电压4.75 ... 30 V
      外壳防护等级IP65
      可编程/参数化
      输出频率+ 60 kHz
      运行温度范围–30 °C ... +90 °C
    所有技术数据请参见各个产品

    下载专区