信息
产品系列 DKS40 已停产,您可以找到可能的后续产品。如果未显示此产品系列,则没有 1:1 的替代产品。
我们的销售部门竭诚为您提供支持。

增量型编码器
DKS40


应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    每转的脉冲1 ... 2048
    机械规格实心轴, 夹紧法兰
    轴直径8 mm
    连接类型

    电缆, 8 芯, 通用

    电缆, 8 芯, 带插头, M12, 8 针, 通用

    通讯接口增量式
    通信接口详情

    集电极开路

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    供电电压

    4.5 ... 5.5 V

    10 ... 30 V

    外壳防护等级IP64
    可编程/参数化
    输出频率

    ≤ 50 kHz

    ≤ 200 kHz

    运行温度范围0 °C ... +60 °C
所有技术数据请参见各个产品

下载专区