联系方式
意见反馈

增量型编码器
DGS35

适用于严苛环境条件、带大空心轴的编码器

您的受益

  • 由于输出频率大,无需机械减速
  • 空心轴规格无需联轴器或安装支架
  • 提供多种几乎可用于所有 AC 异步电机的定子联轴器

概览

适用于严苛环境条件、带大空心轴的编码器

高分辨率的 DGS34/DGS35 空心轴式增量型编码器系列是用于严苛要求编码器应用的坚固解决方案。凭借可达 1-1/8" 或 30 mm 的长空心轴直径,使其能够极好地直接安装至电机轴

概览
  • 增量型编码器,直径 3.5"
  • 电气接口
  • 5 V TTL / RS422
  • 8 … 24 V TTL / RS422
  • 8 … 24 V HTL / push pull
  • 8 … 24 V 集电极开路"
  • 轴直径 30 mm 的盲孔空心轴;1”,½”,5/8”,¾”,7/8”
  • 长度为 1 m,1.5 m,3 m,5 m,10 m 的电缆出线口
  • 行数:120 ... 16384

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    每转的脉冲0 ... 8,192
    机械规格通孔空心轴
    连接类型

    电缆, 径向

    插头, MS, 10 针, 径向

    通讯接口增量式
    通信接口详情

    集电极开路

    TTL / RS-422

    TTL / HTL

    HTL / Push pull

    HTL

    供电电压

    8 ... 24 V

    ≥ 5 V

    4.5 ... 5.5 V

    外壳防护等级IP66
    可编程
    输出频率

    + 300 kHz

    + 600 kHz

    运行温度范围–20 °C ... +70 °C
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上