联系方式
意见反馈

增量型编码器
DFS60

高分辨率,可编程编码器,专用于高要求应用

您的受益

  • 通过客户端编程可降低存储成本,并缩短停机时间
  • 提供诸多机械接口和电气接口,从而可根据具体应用的安装情况对编码器进行最佳调节
  • 即使在转速极高的情况下,仍然可以保持极为精确的圆周运动
  • 高达 16 位的极高分辨率,确保了对于测量准确度的高要求
  • 具备高级别外壳防护等级、卓越的耐温性和长期轴承寿命,确保了持久和安全的运行
  • 通过编程软件 PGT-08-S 和显示器编程器 PGT-10-Pro 的编程能力,能够灵活且快速的调节编码器,以达到客户的需求
  • 可编程零脉冲位置简化了安装

产品选择

Lorem ipsum

Individual product configuration

Lorem ipsum

Standard products

请从我们的产品组合中选择您想要的产品。

显示全部 隐藏全部
显示全部 隐藏全部
筛选依据:

正在检查您的希望配置…

配置结果暂时无法生成。请填写空缺内容 - 您可通过感叹号识别何为空缺内容或联系我们。

3,916 匹配:

匹配 1 - 8 3916

View:

1036759
DFS60
增量型编码器
  • 机械规格: 实心轴, 伺服法兰
  • 轴直径: 6 mm
  • 通讯接口: 增量式 / TTL / HTL
  • 供电电压: 4.5 V ... 32 V
  • 连接类型: 电缆, 8 芯, 通用, 5 m
  • 可编程/参数化:
详细信息
  • 现在比较
1036724
DFS60
增量型编码器
  • 机械规格: 实心轴, 夹紧法兰
  • 轴直径: 10 mm
  • 通讯接口: 增量式 / TTL / HTL
  • 供电电压: 4.5 V ... 32 V
  • 连接类型: 电缆, 8 芯, 通用, 5 m
  • 可编程/参数化:
详细信息
  • 现在比较
1036723
DFS60
增量型编码器
  • 机械规格: 实心轴, 夹紧法兰
  • 轴直径: 10 mm
  • 通讯接口: 增量式 / TTL / HTL
  • 供电电压: 4.5 V ... 32 V
  • 连接类型: 电缆, 8 芯, 通用, 3 m
  • 可编程/参数化:
详细信息
  • 现在比较
1036757
DFS60
增量型编码器
  • 机械规格: 实心轴, 伺服法兰
  • 轴直径: 6 mm
  • 通讯接口: 增量式 / TTL / HTL
  • 供电电压: 4.5 V ... 32 V
  • 连接类型: 电缆, 8 芯, 通用, 1.5 m
  • 可编程/参数化:
详细信息
  • 现在比较
1036927
DFS60
增量型编码器
  • 机械规格: 通孔空心轴
  • 轴直径: 15 mm
  • 通讯接口: 增量式 / TTL / HTL
  • 供电电压: 4.5 V ... 32 V
  • 连接类型: 电缆, 8 芯, 通用, 1.5 m
  • 可编程/参数化:
详细信息
  • 现在比较
1036722
DFS60
增量型编码器
  • 机械规格: 实心轴, 夹紧法兰
  • 轴直径: 10 mm
  • 通讯接口: 增量式 / TTL / HTL
  • 供电电压: 4.5 V ... 32 V
  • 连接类型: 电缆, 8 芯, 通用, 1.5 m
  • 可编程/参数化:
详细信息
  • 现在比较
1036755
DFS60
增量型编码器
  • 机械规格: 实心轴, 伺服法兰
  • 轴直径: 6 mm
  • 通讯接口: 增量式 / TTL / HTL
  • 供电电压: 4.5 V ... 32 V
  • 连接类型: 插头, M23, 12 针, 径向
  • 可编程/参数化:
详细信息
  • 现在比较
1036908
DFS60
增量型编码器
  • 机械规格: 通孔空心轴
  • 轴直径: 12 mm
  • 通讯接口: 增量式 / TTL / HTL
  • 供电电压: 4.5 V ... 32 V
  • 连接类型: 插头, M23, 12 针, 径向
  • 可编程/参数化:
详细信息
  • 现在比较

匹配 1 - 8 3916

    概览

    高分辨率,可编程编码器,专用于高要求应用

    DFS60 是一款高分辨率增量型编码器,其轴径为 60 mm。提供大量机械和电气接口,可根据客户需求编程。具有独创的输出信号、零脉冲和分辨率编程功能。该产品的外壳防护等级高,温度范围广,轴承距离长,性能及其坚固,使 DFS60 非常适用于环境恶劣的工业应用。

    概览
    • 精巧的安装尺寸
    • 分辨率高达 16 位
    • 可编程:输出电压、零脉冲位置、零脉冲宽度、脉冲数和计数方向
    • 可选连接方式:轴向或径向电缆出线,M23 或 M12 连接器(轴向或径向)。
    • 电气接口: 5 V & 24 V TTL/RS-422,24 V HTL/推挽式,5 V Sin/Cos 1 Vss
    • 机械接口:夹紧法兰或伺服法兰,盲孔空心轴或通孔空心轴
    • 可远程设置零点

    应用

    技术概览

     
    • 技术参数概览

      技术参数概览

      每转的脉冲0 ... 65,536
      机械规格

      盲孔空心轴

      实心轴, 伺服法兰

      实心轴, 夹紧法兰

      通孔空心轴

      轴直径
      盲孔空心轴8 mm
      3/8"
      10 mm
      1/2″
      14 mm
      15 mm
      5/8″
      12 mm
      6 mm
      实心轴, 伺服法兰6 mm
      实心轴, 夹紧法兰10 mm
      通孔空心轴14 mm
      1/2″
      12 mm
      8 mm
      15 mm
      10 mm
      6 mm
      5/8″
      3/8"
      连接类型

      电缆, 8 芯, 通用

      插头, M23, 12 针, 径向

      插头, M12, 8 针, 径向

      插头, M23, 12 针, 轴向

      插头, M12, 8 针, 轴向

      通讯接口增量式
      通信接口详情

      TTL / RS-422

      HTL / Push pull

      TTL / HTL

      Sin/Cos 1)

      供电电压

      4.5 ... 5.5 V

      10 ... 32 V

      4.5 ... 32 V

      外壳防护等级

      IP67

      IP65

      可编程– / ✔
      输出频率

      ≤ 300 kHz

      ≤ 600 kHz

      ≤ 200 kHz

      ≤ 820 kHz

      运行温度范围

      0 °C ... +85 °C

      –40 °C ... +100 °C 2)

      –30 °C ... +100 °C 3)

      • 1) 1.0 VSS (差分).
      • 2) 电缆固定式安装.
      • 3) 电缆柔性安装.
    所有技术数据请参见各个产品

    下载专区

向上