联系方式
意见反馈

增量型编码器
DFS60 Inox

高分辨率增量型编码器——耐用且可编程

您的受益

  • 由于具有不锈钢外壳,抗环境影响性能高
  • IP 67 外壳防护等级和轴密封环确保了良好的密封性
  • 尺寸紧凑,即使在有限空间中也能轻松安装
  • 提供诸多机械接口,从而可根据具体应用的安装情况对编码器进行最佳调节
  • 高达 16 位的高分辨率,可用于对测量准确度具有高要求的应用
  • 由于客户可通过编程设备 PGT-08-S 和 PGT-10-Pro 自行对编码器编程,减少了储存成本和停机时间
  • 可编程的零脉冲位置简化了安装

概览

高分辨率增量型编码器——耐用且可编程

DFS60 Inox 是一款高分辨率增量型编码器,其轴径为 60 mm,采用不锈钢设计。提供大量机械和电气接口,可根据客户需求编程。坚固的机械结构、大温度范围以及外壳防护等级 IP 67 令 DFS60 Inox 成为应用于恶劣环境条件的理想编码器。用于编程电气参数的众多选项独步市场,例如输出信号电平、单圈脉冲数量或零脉冲宽度。

概览
  • 外壳、法兰和轴均采用不锈钢制成
  • 配备实心轴和盲孔空心轴的夹紧法兰、伺服法兰或方形法兰
  • 外壳防护等级 IP 67
  • 分辨率可达 65,536 脉冲
  • 径向电缆出线或 M12 连接器
  • 电气接口:TTL/RS-422、HTL/Push Pull、SinCos 1 Vss
  • 可选择使用 PGT-08-S 和 PGT-10-Pro 编程

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    每转的脉冲0 ... 65,536
    机械规格

    实心轴, 伺服法兰

    实心轴, 夹紧法兰

    实心轴, 方形法兰

    盲孔空心轴

    轴直径
    实心轴, 伺服法兰6 mm
    实心轴, 夹紧法兰10 mm
    实心轴, 方形法兰10 mm
    盲孔空心轴12 mm
    15 mm
    10 mm
    8 mm
    3/8"
    1/2″
    14 mm
    5/8″
    连接类型

    插头, M12, 8 针, 径向

    插头, M12, 12 针, 径向

    电缆, 8 芯, 径向

    电缆, 12 芯, 径向

    通讯接口增量式
    通信接口详情

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    Sin/Cos 1)

    TTL / HTL

    供电电压

    4.5 ... 5.5 V

    10 ... 32 V

    4.5 ... 32 V

    外壳防护等级IP67
    可编程– / ✔
    输出频率

    ≤ 820 kHz

    ≤ 200 kHz

    运行温度范围

    –40 °C ... +100 °C 2)

    –30 °C ... +100 °C 3)

    • 1) 1.0 VSS (差分).
    • 2) 电缆固定式安装.
    • 3) 电缆柔性安装.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上