首页
产品系列一览
编码器
增量型编码器
DBS60
DBS60E-S4AK05000
首页
产品系列一览
编码器
增量型编码器
DBS60
DBS60E-S4AK05000
增量型编码器
DBS60
图片可能存在偏差
类型:
DBS60E-S4AK05000
订货号:
1069721
加载中 ...
登录以获取您的价格和预计交货日期
个
放入购物车
请求书面报价
产品数据页
中文
Cesky
Dansk
Deutsch
English
Español
Suomi
Français
Italiano
日本語
한국어
Nederlands
Polski
Portugues
Русский – 俄语
Svenska
Türkçe
Traditional Chinese
复制路径
添加至心愿清单
技术参数
下载专区
配件
服务和支持
海关数据
显示全部
隐藏全部
性能
每转的脉冲
5,000
测量步距
≤ 90° 电/每圈脉冲数
测量步距偏差
± 36° /每转的脉冲
误差限值
测量脉冲宽度偏差 x 3
占空比
≤ 0.5 ± 10%
接口
通讯接口
增量式
通信接口详情
TTL / RS-422
信号通道数量
6 通道
初始化时间
< 5 ms
1)
输出频率
+ 300 kHz
2)
负载电流
≤ 30 mA, 每个通道
工作电流
≤ 50 mA (无负荷)
1)
此后可读取有效信号.
2)
可按要求定制最高 450 kHz.
电气参数
连接类型
电缆, 8 芯, 通用, 1.5 m
1)
供电电压
4.5 ... 5.5 V
参考信号,数量
1
参考信号,位置
90°, 电气,与 A 和 B 进行逻辑连接
极性反接保护
✔
输出端短路保护
✔
2)
MTTFd:危险故障间隔时间
500 年 (EN ISO 13849-1)
3)
1)
通用电缆连接的位置应实现无弯折径向/轴向布线.
2)
与另一个通道或 GND 短路,最大允许时间 60 秒。U
S
通道短路不受保护。.
3)
本产品是标准产品,而不是一个按照机械指令制作的安全部件。计算基于组件的额定负荷、40°C 的平均环境温度、8760 小时/年的使用频率。所有电子故障均被视为危险故障。详细信息请参见编号为 8015532 的文档.
机械参数
机械规格
实心轴, 夹紧法兰
轴直径
10 mm
1)
直线轴承
19 mm
法兰类型 / 定子联轴器
带 3 x M3 和 3 x M4 的法兰
重量
+ 0.3 kg
2)
材料、轴
不锈钢
材料,法兰
铝
材料、外壳
铝
材料,电缆
PVC
启动转矩
+ 1.2 Ncm (+20 °C)
工作转矩
1.1 Ncm (+20 °C)
允许轴负载
100 N (径向)
3)
50 N (轴向)
3)
工作转速
6,000 min⁻¹
4)
最大工作转速
9,000 min⁻¹
5)
转动惯量
33 gcm²
轴承使用寿命
3.6 x 10
9
转
角加速度
≤ 500,000 rad/s²
1)
更多信息,请咨询我们.
2)
适用于带插头的编码器或带插头的电缆.
3)
降低轴承使用寿命可达到更高值.
4)
自发热为 3.2 K / 1,000 rpm,设计工作温度范围时注意.
5)
不会导致编码器产生机械故障的最大速度。可能影响使用寿命和信号质量。请注意最大输出频率。.
环境参数
电磁兼容性
根据 EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-3
外壳防护等级
IP67, 外壳侧 (IEC 60529)
IP65, 轴侧 (IEC 60529)
允许相对湿度
90 % (不允许凝结)
运行温度范围
–20 °C ... +85 °C
1)
储存温度范围
–40 °C ... +100 °C, 无包装
抗冲击能力
250 g, 3 ms (EN 60068-2-27)
抗振能力
30 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (EN 60068-2-6)
1)
若无特殊说明,该值对应于所有机械形式包括推荐附件。.
分类
ECl@ss 5.0
27270501
ECl@ss 5.1.4
27270501
ECl@ss 6.0
27270590
ECl@ss 6.2
27270590
ECl@ss 7.0
27270501
ECl@ss 8.0
27270501
ECl@ss 8.1
27270501
ECl@ss 9.0
27270501
ECl@ss 10.0
27270501
ECl@ss 11.0
27270501
ECl@ss 12.0
27270501
ETIM 5.0
EC001486
ETIM 6.0
EC001486
ETIM 7.0
EC001486
ETIM 8.0
EC001486
UNSPSC 16.0901
41112113
显示全部
隐藏全部
技术图纸
尺寸图
引脚分配
图表
图表 用于电气接口 TTL 和 HTL 的信号输出端
操作提示 夹紧法兰实心轴
视图:
图库视图
列表视图
显示全部
隐藏全部
显示全部
隐藏全部
请稍等片刻 ...
您的垂询已被处理,可能需要几秒钟。
加载中 ...