增量型编码器
DBS60

DBS60E-S1FC01000
1082544
复制路径
    • 性能
      每转的脉冲1,000
      测量步距≤ 90° 电/每圈脉冲数
      测量步距偏差± 18° /每转的脉冲
      误差限值测量脉冲宽度偏差 x 3
      占空比≤ 0.5 ± 5%
    • 接口
      通讯接口增量式
      通信接口详情TTL / HTL 1)
      信号通道数量6 通道
      初始化时间< 5 ms 2)
      输出频率+ 300 kHz 3)
      负载电流≤ 30 mA, 每个通道
      功耗≤ 0.5 W (无负荷)
      • 1) 输出电平取决于供电电压.
      • 2) 此后可读取有效信号.
      • 3) 可按要求定制最高 450 kHz.
    • 电气参数
      连接类型插头, M12, 8 针, 径向
      供电电压4.5 ... 30 V
      参考信号,数量1
      参考信号,位置90°, 电气,与 A 和 B 进行逻辑连接
      极性反接保护
      输出端短路保护1)
      MTTFd:危险故障间隔时间500 年 (EN ISO 13849-1) 2)
      • 1) 与另一个通道、US 或 GND 短路,最大允许时间 30 s.
      • 2) 本产品是标准产品,而不是一个按照机械指令制作的安全部件。计算基于组件的额定负荷、40°C 的平均环境温度、8760 小时/年的使用频率。所有电子故障均被视为危险故障。详细信息请参见编号为 8015532 的文档.
    • 机械参数
      机械规格实心轴, 伺服法兰
      轴直径6 mm 1)
      直线轴承10 mm
      法兰类型 / 定子联轴器带 3 x M3 和 3 x M4 的法兰
      重量+ 0.3 kg 2)
      材料、轴不锈钢
      材料,法兰
      材料、外壳
      启动转矩+ 1.2 Ncm (+20 °C)
      工作转矩1.1 Ncm (+20 °C)
      允许轴负载

      100 N (径向) 3)

      50 N (轴向) 3)

      工作转速6,000 min⁻¹ 4)
      最大工作转速9,000 min⁻¹ 5)
      转动惯量33 gcm²
      轴承使用寿命3.6 x 109
      角加速度≤ 500,000 rad/s²
      • 1) 更多信息,请咨询我们.
      • 2) 适用于带插头的编码器或带插头的电缆.
      • 3) 降低轴承使用寿命可达到更高值.
      • 4) 自发热为 3.2 K / 1,000 rpm,设计工作温度范围时注意.
      • 5) 不会导致编码器产生机械故障的最大速度。可能影响使用寿命和信号质量。请注意最大输出频率。.
    • 环境参数
      电磁兼容性根据 EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-3
      外壳防护等级

      IP67, 外壳侧 (IEC 60529) 1)

      IP65, 轴侧 (IEC 60529)

      允许相对湿度90 % (不允许凝结)
      运行温度范围–30 °C ... +100 °C, 最大 3000 脉冲/圈 2)
      储存温度范围–40 °C ... +100 °C, 无包装
      抗冲击能力250 g, 3 ms (EN 60068-2-27)
      抗振能力30 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (EN 60068-2-6)
      • 1) 安装配套连接器.
      • 2) 若无特殊说明,该值对应于所有机械形式包括推荐附件。.
    • 分类
      ECl@ss 5.027270501
      ECl@ss 5.1.427270501
      ECl@ss 6.027270590
      ECl@ss 6.227270590
      ECl@ss 7.027270501
      ECl@ss 8.027270501
      ECl@ss 8.127270501
      ECl@ss 9.027270501
      ECl@ss 10.027270501
      ECl@ss 11.027270501
      ECl@ss 12.027270501
      ETIM 5.0EC001486
      ETIM 6.0EC001486
      ETIM 7.0EC001486
      ETIM 8.0EC001486
      UNSPSC 16.090141112113

    技术图纸

    DBS60E-S1FC01000
    尺寸图
    DBS60E-S1FC01000
    安装规定 小型伺服钳的安装规定
    DBS60E-S1FC01000
    安装规定 半壳伺服钳的安装规定
    DBS60E-S1FC01000
    引脚分配
    DBS60E-S1FC01000
    图表
    DBS60E-S1FC01000
    图表 用于电气接口 TTL 和 HTL 的信号输出端
    DBS60E-S1FC01000
    操作提示 伺服法兰实心轴
  • 视图: 图库视图 列表视图 显示全部
    隐藏全部