增量型编码器
DBS60

坚固、通用的增量型编码器

您的受益

  • 通过广泛的安装选项和连接类型实现灵活布线
  • 紧凑的外壳尺寸可节约宝贵的安装空间
  • 编码器受到绝缘空心轴的保护,不会因轴传递的涡流或高温造成损坏
  • 不锈钢外壳可防止环境因素的腐蚀
  • 防水保护高达 IP69K
  • 耐高温高压,可在食品和饮料行业的恶劣冲洗环境中可靠运行

概览

坚固、通用的增量型编码器

DBS60 是一款坚固耐用的增量型编码器,其直径仅为 60 mm 且安装深度较小。该设备采用铝制或不锈钢外壳,拥有多种机械接口。通过将全不锈钢设计理念与坚固耐用的轴密封件组合,DBS60 Inox 能够承受恶劣的环境条件。IP69K DBS60I-W 型号配备专利导流器屏蔽装置,是冲洗环境应用的理想解决方案。除了 TTL 和 HTL 接口外,DBS60 还提供两个具有较大电压范围的通用接口。因其高防护等级、坚固耐用的设计以及每转高达 10,000 脉冲的分辨率,DBS60 适合各种不同行业的应用。

概览
  • 每转脉冲数:最高 10,000
  • 外壳直径:60 mm
  • 实心轴、盲孔空心轴和插入式空心轴
  • 防护等级:IP67、IP69K
  • 通信接口:TTL/RS-422、HTL/Push pull、通用接口 (TTL, HTL)
  • 连接类型:M12 插头、M23 插头、电缆、带 M12、M23 插头的电缆
  • 不锈钢或铝制外壳

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    每转的脉冲

    0 ... 10,000 1)

    0 … 5,000 1)

    机械规格

    实心轴, 伺服法兰

    实心轴, 夹紧法兰

    盲孔空心轴

    通孔空心轴, 背面夹紧

    通孔空心轴, 前置夹紧装置

    实心轴, 方形法兰

    轴直径

    6 mm 2)

    6 mm

    10 mm 2)

    10 mm

    12 mm

    5/8″

    8 mm

    3/8″

    1/2″

    14 mm

    15 mm

    6 mm 绝缘轴套

    8 mm 绝缘轴套

    3/8″ 绝缘轴套

    10 mm 绝缘轴套

    12 mm 绝缘轴套

    1/2″ 绝缘轴套

    14 mm 绝缘轴套

    15 mm 绝缘轴套

    连接类型

    插头, M23, 12 针, 径向

    插头, M12, 8 针, 径向

    电缆, 8 芯, 通用

    电缆, 8 芯, 带插头, M12, 8 针, 通用

    电缆, 8 芯, 带插头, M23, 12 针, 通用

    电缆, 8 芯, 径向

    通讯接口增量式
    通信接口详情

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    TTL / HTL

    供电电压

    4.5 ... 5.5 V

    10 ... 30 V

    10 ... 27 V

    4.5 ... 30 V

    外壳防护等级

    IP67

    IP65

    IP69K

    可编程/参数化
    输出频率+ 300 kHz
    运行温度范围

    –20 °C ... +85 °C 3)

    –30 °C ... +100 °C 3)

    –30 °C ... +85 °C 3)

    –20 °C ... +85 °C

    –30 °C ... +100 °C

    –30 °C ... +85 °C

    • 1) 可选每圈脉冲数见型号编码表.
    • 2) 更多信息,请咨询我们.
    • 3) 若无特殊说明,该值对应于所有机械形式包括推荐附件。.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区