增量型编码器
DBS60 Inox


技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    每转的脉冲0 … 5,000 1)
    机械规格

    实心轴, 夹紧法兰

    实心轴, 方形法兰

    盲孔空心轴

    轴直径

    10 mm

    6 mm

    8 mm

    12 mm

    14 mm

    15 mm

    3/8"

    连接类型

    插头, M12, 8 针, 径向

    电缆, 8 芯, 径向

    通讯接口增量式
    通信接口详情

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    TTL / HTL

    供电电压

    4.5 ... 5.5 V

    10 ... 30 V

    10 ... 27 V

    4.5 ... 30 V

    外壳防护等级

    IP67

    IP69K

    可编程/参数化
    输出频率≤ 300 kHz
    运行温度范围

    –20 °C ... +85 °C

    –30 °C ... +100 °C

    –30 °C ... +85 °C

    • 1) 可选每圈脉冲数见型号编码表.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区