联系方式
意见反馈

增量型编码器
DBS60 Core

坚固、通用的工业级增量型编码器

您的受益

  • 不同的法兰和轴型号以及附有各种安装孔图的法兰和定子联轴器提供多样化安装选项
  • 空心轴可从外壳背面夹紧,方便安装
  • 多种连接类型实现灵活布线
  • 紧凑的外壳尺寸节约了宝贵的安装空间
  • 绝缘空心轴保护编码器免受高轴温度和电流的影响
  • 凭借坚固耐用的设计和较长的轴承间距,能够承受高轴承负载,同时延长使用寿命
  • 只有少数产品型号配设具有大电压范围的电气接口,以此降低轴承成本

概览

坚固、通用的工业级增量型编码器

DBS60 Core 是一种坚固耐用的增量型编码器,外壳直径为 58 mm,安装尺寸紧凑。该产品组合包括带圆型夹紧法兰和伺服法兰的实心轴规格以及用于尺寸最大为 5/8 英寸 (15.875 mm) 的轴的空心轴规格(盲孔空心轴和插入式空心轴)。可根据要求提供带有轴绝缘以及从外壳背面夹紧的空心轴。除 TTL 和 HTL 标准接口外,DBS60 Core 还提供两个具有较大电压范围的通用接口,两种规格中分别组合 5 V TTL 和 24 V HTL 以及 5 V TTL 和 24 V TTL。因其高外壳防护等级、坚固耐用的设计以及高达 10,000 脉冲的分辨率,DBS60 Core 是适合各种工业标准应用的理想产品。

概览
  • 带有多种孔图的圆型夹紧法兰和伺服法兰
  • 空心轴最大直径为 5/8 英寸,选择性绝缘;正面与背面夹紧
  • 外壳直径为 58 mm,安装尺寸紧凑
  • 行数高达每圈 10,000 脉冲
  • 电缆连接,径向 M12 和 M23 插头
  • TTL/HTL 和 TTL 接口,电压范围为 4.5 V DC 至 30 V DC

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    每转的脉冲0 ... 10,000 1)
    机械规格

    实心轴, 伺服法兰

    实心轴, 夹紧法兰

    盲孔空心轴

    通孔空心轴, 背面夹紧

    通孔空心轴, 前置夹紧装置

    轴直径

    6 mm 2)

    6 mm

    10 mm 2)

    10 mm

    12 mm

    5/8″

    8 mm

    3/8"

    1/2″

    14 mm

    15 mm

    6 mm 绝缘轴套

    8 mm 绝缘轴套

    3/8" 绝缘轴套

    10 mm 绝缘轴套

    12 mm 绝缘轴套

    1/2″ 绝缘轴套

    14 mm 绝缘轴套

    15 mm 绝缘轴套

    连接类型

    插头, M23, 12 针, 径向

    插头, M12, 8 针, 径向

    电缆, 8 芯, 通用

    电缆, 8 芯, 带插头, M12, 8 针, 通用

    电缆, 8 芯, 带插头, M23, 12 针, 通用

    通讯接口增量式
    通信接口详情

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    TTL / HTL

    供电电压

    4.5 ... 5.5 V

    10 ... 30 V

    10 ... 27 V

    4.5 ... 30 V

    外壳防护等级

    IP67

    IP65

    可编程/参数化
    输出频率+ 300 kHz
    运行温度范围

    –20 °C ... +85 °C 3)

    –30 °C ... +100 °C 3)

    –30 °C ... +85 °C 3)

    • 1) 可选每圈脉冲数见型号编码表.
    • 2) 更多信息,请咨询我们.
    • 3) 若无特殊说明,该值对应于所有机械形式包括推荐附件。.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上