联系方式
意见反馈

增量型编码器
DBS50 Core

多用途增量型编码器

您的受益

  • 通用电缆接口适用于狭窄的安装空间,实现灵活的布线
  • 各种法兰有助于通过伺服钳安装或在正面和背面安装。由此,不需更改应用即可更换设备
  • 该编码器高度灵活的机械接口配以齐全的附件,使其适用于多种不同场合的应用
  • 外形紧凑,外壳直径小,可节约宝贵的安装空间
  • 具备高级别外壳防护等级、卓越的耐温性和长期轴承寿命,确保了持久和安全的运行

概览

多用途增量型编码器

DBS50 Core 增量型编码器拥有高机械灵活性、出色的技术特征以及多种可选版本。该 DBS50E 包括 50 mm 直径的圆型夹紧法兰和 8 mm 轴径的实心轴。凭借 37 mm 的外壳直径和不到 36 mm 的长度,其外壳格外紧凑,可节省宝贵的安装空间。DBS50E 具有大量安装孔图、伺服钳、伺服凹槽和三角伺服钳,可提供广泛的安装可能性。编码器尺寸紧凑并含有一个通用电缆接口,便于轴向和径向布线。

概览
  • 通用电缆接口
  • 圆型夹紧法兰实心轴型提供 8 mm 实心轴
  • 带 2 张安装孔图、伺服凹槽上的伺服钳或三角形伺服钳的圆型夹紧法兰
  • 通信接口:TTL/RS-422、HTL Push Pull、开路集电极
  • 行数范围:10 至 2,500
  • 温度范围:–20 °C ~ +85 °C
  • 外壳防护等级:IP65

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    每转的脉冲0 ~ 2,500
    机械规格

    实心轴, 夹紧法兰

    实心轴, 夹紧法兰 3xM3

    轴直径8 mm
    连接类型

    电缆, 8 芯, 通用

    电缆, 5 芯, 通用

    电缆, 8 芯, 带插头, M12, 8 针, 通用

    电缆, 8 芯, 带插头, M23, 12 针, 通用

    通讯接口增量式
    通信接口详情

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    集电极开路

    供电电压

    4.5 ... 5.5 V

    7 ... 30 V

    7 ... 27 V

    4.5 ... 30 V

    外壳防护等级IP65
    可编程/参数化
    输出频率≤ 300 kHz
    运行温度范围

    –20 °C ... +85 °C

    –20 °C ... +70 °C

所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上