增量型编码器
DBS36 Core


应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    每转的脉冲0 ~ 2,500
    机械规格

    实心轴, 伺服法兰

    实心轴, 夹紧法兰

    盲孔空心轴

    轴直径

    6 mm 键槽

    6 mm

    1/4"

    8 mm 1)

    连接类型

    电缆, 8 芯, 通用

    电缆, 8 芯, 带插头, M12, 8 针, 通用

    电缆, 8 芯, 带插头, M23, 12 针, 通用

    电缆, 5 芯, 通用

    通讯接口增量式
    通信接口详情

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    集电极开路

    供电电压

    4.5 ... 5.5 V

    7 ... 30 V

    7 ... 27 V

    4.5 ... 30 V

    外壳防护等级IP65
    可编程/参数化
    输出频率≤ 300 kHz
    运行温度范围

    –20 °C ... +85 °C

    –20 °C ... +70 °C

    • 1) 适用于 5 mm、6 mm 和 1/4” 的夹紧钳,可作为配件单独订购.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区