首页
产品系列一览
编码器
绝对值型编码器
首页
产品系列一览
编码器
绝对值型编码器
绝对值型编码器
Filter
筛选依据:
产品区段
-
编码器 (9)
伺服反馈编码器 (1)
设置筛选器
产品系列组
-
绝对值型编码器 (9)
增量型旋转伺服反馈编码器 (1)
设置筛选器
机械适应
-
空心轴 (7)
实心轴 (6)
设置筛选器
通讯接口
-
CANopen (2)
EtherCAT
®
(1)
IO-Link (1)
PROFIBUS DP (3)
PROFINET (1)
SSI (5)
模拟信号 (2)
平行 (2)
SAE J1939 (1)
DeviceNet™ (1)
EtherNet/IP™ (1)
设置筛选器
通信接口详情
-
CoE (CAN over EtherCAT®) (1)
SSI + Sin/Cos (1)
SSI + 增量型 (1)
SSI + 增量型 / HTL (1)
SSI + 增量型 / TTL (1)
DPV0 (3)
DPV1 (1)
DPV2 (1)
电压 / 0...10 V (2)
电流 / 4...20 mA (2)
IO-Link V1.1 / COM3 (230,4 kBaud) (1)
设置筛选器
机械规格
-
罐形轴 (1)
盲孔空心轴 (6)
实心轴 (2)
实心轴, 方形法兰 (1)
实心轴, 夹紧法兰 (6)
实心轴, 伺服法兰 (8)
通孔空心轴 (3)
设置筛选器
轴直径
-
1/2" (4)
1/4 (2)
3/8" (4)
5/8" (3)
5 mm (1)
6 mm (8)
8 mm (4)
10 mm (6)
12 mm (6)
14 mm (3)
15 mm (5)
16 mm (1)
设置筛选器
每圈步数
-
9 (1)
12 (1)
15 (1)
18 (1)
24 (1)
34 (1)
48 (1)
72 (1)
100 (1)
120 (1)
180 (1)
200 (1)
256 (2)
360 (3)
400 (1)
452 (1)
454 (1)
500 (1)
576 (1)
600 (1)
720 (3)
800 (1)
860 (1)
1,000 (1)
1,080 (1)
1,360 (1)
1,375 (1)
1,440 (1)
1,892 (1)
2,000 (1)
2,500 (1)
2,534 (1)
2,880 (1)
2,979 (1)
3,600 (3)
3,621 (1)
3,723 (1)
4,000 (1)
4,090 (1)
4,320 (1)
5,000 (1)
6,000 (1)
6,017 (1)
7,200 (2)
7,400 (1)
7,920 (1)
8,000 (1)
8,100 (1)
8,129 (1)
8,192 (1)
8,640 (1)
9,192 (1)
9,360 (1)
10,000 (1)
11,520 (1)
12,800 (1)
14,400 (1)
18,000 (2)
18,080 (1)
21,600 (1)
28,800 (1)
31,680 (1)
32,000 (1)
32,400 (1)
32,766 (1)
32,767 (1)
36,000 (1)
8 (3 bit) (1)
64 (6 bit) (1)
128 (7 bit) (1)
256 (8 bit) (2)
512 (9 bit) (3)
1,024 (10 bit) (3)
2,048 (11 bit) (3)
4,096 (12 bit) (3)
8,192 (13 bit) (4)
16,384 (14 bit) (3)
32,768 (15 bit) (2)
65,536 (16 bit) (1)
131,072 (17 bit) (1)
262,144 (18 bit) (2)
设置筛选器
Smart Sensor
Enhanced Sensing (1)
Smart Task (1)
高效通信 (1)
诊断 (1)
设置筛选器
最大分辨率
-
12 bit (4,096) (1)
2,979 x 16 (1)
3,723 x 16 (1)
10,485 x 64 (1)
13,107 x 64 (1)
8 bit x 12 bit (256 x 4,096) (2)
8 bit x 12 bit (4,096 x 4,096) (1)
9 bit x 12 bit (512 x 4,096) (2)
10 bit x 12 bit (1,024 x 4,096) (2)
11 bit x 12 bit (2,048 x 4,096) (2)
11 bit x 13 bit (2,048 x 8,192) (1)
12 bit x 12 bit (4,096 x 4,096) (3)
13 bit x 11 bit (8,192 x 2,048) (1)
13 bit x 12 bit (4,096 x 2,048) (1)
13 bit x 12 bit (4,096 x 4,096) (1)
13 bit x 12 bit (8,192 x 4,096) (2)
13 bit x 12 bit (16,384 x 4,096) (1)
13 bit x 13 bit (8,192 x 8,192) (3)
14 bit x 12 bit (8,192 x 2,048) (1)
14 bit x 12 bit (16,384 x 4,096) (2)
14 bit x 17 bit (16,384 x 131,072) (1)
15 bit x 12 bit (32,768 x 4,096) (1)
16 bit x 12 bit (65,536 x 4,096) (1)
17 bit x 12 bit (131,072 x 4,096) (1)
18 bit x 12 bit (262,144 x 4,096) (2)
设置筛选器
结构尺寸(法兰)
Ø 36 mm (2)
Ø 60 mm (6)
Ø 90 mm (1)
设置筛选器
接口
-
CANopen 总线适配器 (1)
DeviceNet 总线适配器 (1)
PROFIBUS 总线适配器 (1)
插头 (8)
插座 (2)
带插头 (3)
电缆 (7)
电缆压盖 (1)
总线适配器 (1)
设置筛选器
9 匹配:
匹配 1 - 9
从
9
视图:
图库视图
列表视图
分类:
相关性
名称 A-Z
名称 Z-A
按日期升序
按日期降序
更新
AHS/AHM36
比较
现在比较
选择
A3M60 PROFIBUS
比较
现在比较
选择
AFS/AFM60 Ethernet
比较
现在比较
选择
AFS/AFM60 SSI
比较
现在比较
选择
ARS60 SSI/Parallel
比较
现在比较
选择
ACS/ACM36
比较
现在比较
选择
ACM60
比较
现在比较
选择
ATM90
比较
现在比较
选择
ATM60
比较
现在比较
选择
匹配 1 - 9
从
9
分类:
相关性
名称 A-Z
名称 Z-A
按日期升序
按日期降序
更新
请稍等片刻 ...
您的垂询已被处理,可能需要几秒钟。
加载中 ...