绝对值型编码器
ATM90 SSI
性能可靠、稳定性强,模块化设计
您的受益
- 客户可通过一个编码器自行编程所有单圈和多圈型分辨率,无需多种产品型号
- 提供多种电气接口(M23 电缆),灵活多变
- 免维护型编码器、使用寿命长
- 通过设备上的按钮和软件可实现零点设置/预设空能,提高调试速度
- 抗冲击和抗振性能极佳,应用安全
- 为世界各地的客户提供可靠的产品和服务




ATM90 SSI 数据接口绝对值型编码器采用通孔空心轴,填补了 ATM60 产品系列的空白。即便在严苛的环境条件下,ATM90 也可稳定工作。该产品机械结构坚固,可靠性极高,使用寿命长。该产品采用磁性单圈扫描,单圈分辨率高达 13 位。使用几乎无磨损的机械齿轮箱检测和输出圈数,分辨率高达 13 位。ATM90 无需电池即可运行。ATM90 安装深度仅为 60 mm,具备高抗冲击和抗振动性能,非常适合于机械负载大河温度波动明显的应用场合。
编码器规格 | 多圈型编码器 | ||||||||
轴类型 | 通孔空心轴 | ||||||||
| |||||||||
连接类型 | 插头, M23, 12 针, 径向 电缆, 12 芯, 径向 | ||||||||
通讯接口 | SSI | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
可编程/参数化 | 通过编程工具 |
产品与行业应用
产品分类行业任务设置服务
服务软件文档注册知识库
技术功能安全性新闻动态
NewsletterSICK Sensor Blog联系方式
联系我们意见反馈SICK 简介
SICK in China 全球分公司地址粤ICP备09208186号认证