绝对值型编码器
ATM90 PROFIBUS


技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    编码器规格多圈型编码器
    轴类型通孔空心轴
    轴直径
    通孔空心轴12 mm
    1/2″
    16 mm
    连接类型

    总线连接适配器, M14, 7 针, 径向

    电缆压盖

    通讯接口PROFIBUS DP
    通信接口详情DPV0
    每圈步数(最大分辨率)
    最大分辨率(每圈步数 x 圈数)
    PROFIBUS DP, DPV013 bit x 13 bit (8,192 x 8,192)
    13 bit x 11 bit (8,192 x 2,048)
    12 bit x 12 bit (4,096 x 4,096)
    11 bit x 13 bit (2,048 x 8,192)
    可编程/参数化通过 PLC 工程工具
所有技术数据请参见各个产品

下载专区