绝对值型编码器
ATM60


技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    编码器规格多圈型编码器
    轴类型

    实心轴, 伺服法兰

    实心轴, 夹紧法兰

    盲孔空心轴

    轴直径
    实心轴, 伺服法兰6 mm
    实心轴, 夹紧法兰10 mm
    盲孔空心轴15 mm 1)
    连接类型

    插头, M23, 12 针, 径向

    电缆, 12 芯, 径向

    CANopen 连接适配器

    PROFIBUS 连接适配器

    DeviceNet 连接适配器

    通讯接口

    SSI

    CANopen

    PROFIBUS DP

    DeviceNet™

    通信接口详情DPV0
    每圈步数(最大分辨率)
    最大分辨率(每圈步数 x 圈数)
    SSI, 可编程12 bit x 12 bit (4,096 x 4,096)
    CANopen, 可编程13 bit x 13 bit (8,192 x 8,192)
    PROFIBUS DP, DPV0, 可编程13 bit x 13 bit (8,192 x 8,192)
    DeviceNet™, 可编程13 bit x 13 bit (8,192 x 8,192)
    可编程/参数化

    通过手持式编程工具

    通过 PLC 工程工具

    • 1) 需单独订购适用于 6、8、10、12、14 mm和1/4"、3/8" 和 1/2" 孔径空心轴的轴套。15 mm 轴径的空心轴无需使用轴套。.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区