绝对值型编码器
ATM60 SSI


技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    编码器规格多圈型编码器
    轴类型

    实心轴, 夹紧法兰

    实心轴, 伺服法兰

    盲孔空心轴

    轴直径
    实心轴, 夹紧法兰10 mm
    实心轴, 伺服法兰6 mm
    盲孔空心轴15 mm 1)
    连接类型

    插头, M23, 12 针, 径向

    电缆, 12 芯, 径向

    通讯接口SSI
    每圈步数(最大分辨率)
    最大分辨率(每圈步数 x 圈数)
    SSI12 bit x 12 bit (4,096 x 4,096)
    可编程/参数化通过手持式编程工具
    • 1) 需单独订购适用于 6、8、10、12、14 mm和1/4"、3/8" 和 1/2" 孔径空心轴的轴套。15 mm 轴径的空心轴无需使用轴套。.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区