绝对值型编码器
ATM60 PROFIBUS


技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    编码器规格多圈型编码器
    轴类型

    实心轴, 夹紧法兰

    实心轴, 伺服法兰

    盲孔空心轴

    轴直径
    实心轴, 夹紧法兰10 mm
    实心轴, 伺服法兰6 mm
    盲孔空心轴15 mm 1)
    连接类型PROFIBUS 连接适配器
    通讯接口PROFIBUS DP
    通信接口详情DPV0
    每圈步数(最大分辨率)
    最大分辨率(每圈步数 x 圈数)
    PROFIBUS DP, DPV013 bit x 13 bit (8,192 x 8,192)
    可编程/参数化通过 PLC 工程工具
    • 1) 需单独订购适用于 6、8、10、12、14 mm和1/4"、3/8" 和 1/2" 孔径空心轴的轴套。15 mm 轴径的空心轴无需使用轴套。.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区