联系方式
意见反馈

绝对值型编码器
ATM60 DeviceNet

性能可靠、稳定性强,模块化设计

您的受益

  • 客户可通过一个编码器自行编程所有单圈和多圈型分辨率,无需多种产品型号
  • 提供多种电气连接选项(1 至 2 个PG插头,1 至 2 个 M12 插头)
  • 免维护型编码器、使用寿命长
  • 易于更换适用于盲孔空心轴的轴套,应用灵活性强
  • 通过设备上的按钮和软件可实现零点设置/预设空能,提高调试速度
  • 抗冲击和抗振性能极佳,应用安全
  • 为世界各地的客户提供可靠的产品和服务

概览

性能可靠、稳定性强,模块化设计

即使在严苛的环境条件下,SICK ATM60 DeviceNet 多圈型绝对值型编码器也能提供可靠的位置的速度信息,其分辨率可达 26 位。这一广受认可的产品系列基于磁性测量原理。通过传感器的永磁扫描部件,单圈的分辨率高达 13 位。使用磁性齿轮组,多圈的分辨率可达 13 位。该产品配备零点设置按钮,编码器便于客户在现场设置零点或设置编程数值。在维护和安装时,客户还可轻松地移除设备上的连接适配器。ATM60 采用磁性扫描,外壳坚固、外壳防护等级高达 IP67,抗冲击性和抗振动性能极佳,特别适用于恶劣的应用环境。

概览
  • 分辨率高达 26 位多圈型绝对值编码器极其坚固、广受认可
  • 机械接口:夹紧法兰、伺服法兰、盲孔空心轴和适配器
  • 可通过硬件/软件完成零点设置和预设功能
  • 无需电池
  • 电气接口:CAN/DeviceNet 规格 2.0B,电气隔离 设备子协议:Generic [0]
  • 可通过电子调整方式配置分辨率
  • 双色 LED 网络状态指示灯
  • 磁性扫描

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    编码器规格多圈型编码器
    轴类型

    实心轴, 夹紧法兰

    实心轴, 伺服法兰

    盲孔空心轴

    轴直径
    实心轴, 夹紧法兰10 mm
    实心轴, 伺服法兰6 mm
    盲孔空心轴15 mm 1)
    连接类型DeviceNet 连接适配器
    通讯接口DeviceNet™
    每圈步数(最大分辨率)
    最大分辨率(每圈步数 x 圈数)
    DeviceNet™13 bit x 13 bit (8,192 x 8,192)
    可编程/参数化通过 PLC 工程工具
    • 1) 需单独订购适用于 6、8、10、12、14 mm和1/4"、3/8" 和 1/2" 孔径空心轴的轴套。15 mm 轴径的空心轴无需使用轴套。.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上