绝对值型编码器
ARS60 SSI/Parallel
性能可靠,稳定性强
您的受益
- 可自由编程的分辨率(最大 15 位)
- 通过按键或短截线(有线版)直接在编码器上轻松调零
- 得益于个性化机械接口,与所有安装方式相配
- 适用于盲孔空心轴和插入式空心轴、可轻松更换的夹紧钳方便灵活使用基础设备
- 带电缆和 M23 插头出线口的版本有轴向和径向规格


ARS60 绝对值型单圈编码器采用 CoreTech 技术进行模块化设置,可为所有应用提供定制解决方案。ARS60,采用 SSI 或并口输出接口,步数为 2 至 32768,几乎适用于任何应用。
编码器规格 | 单圈型编码器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴类型 | 实心轴, 伺服法兰 实心轴, 夹紧法兰 盲孔空心轴 通孔空心轴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接类型 | 插头, M23, 12 针, 径向 插头, M23, 12 针, 轴向 电缆, 11 芯, 径向 电缆, 11 芯, 轴向 插头, M23, 21 针, 径向 插头, M23, 21 针, 轴向 电缆, 22 芯, 径向 电缆, 22 芯, 轴向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯接口 | SSI / 平行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品与行业应用
产品分类行业任务设置服务
服务软件文档注册知识库
技术功能安全性新闻动态
NewsletterSICK Sensor Blog联系方式
联系我们意见反馈SICK 简介
SICK in China 全球分公司地址粤ICP备09208186号认证