绝对值型编码器
AHS/AHM36


产品选择

AHS/AHM36.ui.config.teaser.header.msg

Individual product configuration

AHS/AHM36.ui.config.teaser.configuration.msg

Standard products

AHS/AHM36.ui.config.teaser.productselection.msg

显示全部 隐藏全部
显示全部 隐藏全部
筛选依据:

正在检查您的希望配置…

配置结果暂时无法生成。请填写空缺内容 - 您可通过感叹号识别何为空缺内容或联系我们。

539 匹配:

匹配 1 - 24 539

View:

绝对值型编码器
AHS/AHM36
  • 单圈型或多圈型: 多圈型编码器
  • 最大分辨率: 12 bit x 12 bit (4,096 x 4,096)
  • 机械规格: 实心轴 伺服法兰 6 mm x 12 mm
  • 通讯接口: CANopen, 可编程
  • 连接类型: 电缆, 5 芯, 通用, 3 m
  • 编程接口: 通过 PLC 工程工具, 通过手持式编程工具
详细信息
现在比较
绝对值型编码器
AHS/AHM36
  • 单圈型或多圈型: 多圈型编码器
  • 最大分辨率: 12 bit x 12 bit (4,096 x 4,096)
  • 机械规格: 实心轴 伺服法兰 6 mm x 12 mm
  • 通讯接口: SSI, 不可编程
  • 连接类型: 插头, M12, 8 针, 通用
详细信息
现在比较
绝对值型编码器
AHS/AHM36
  • 单圈型或多圈型: 多圈型编码器
  • 最大分辨率: 14 bit x 12 bit (16,384 x 4,096)
  • 机械规格: 实心轴 夹紧法兰 6 mm x 12 mm
  • 通讯接口: CANopen, 可编程
  • 连接类型: 电缆, 5 芯, 通用, 1.5 m
  • 编程接口: 通过 PLC 工程工具, 通过手持式编程工具
详细信息
现在比较
绝对值型编码器
AHS/AHM36
  • 单圈型或多圈型: 多圈型编码器
  • 最大分辨率: 14 bit x 12 bit (16,384 x 4,096)
  • 机械规格: 实心轴 夹紧法兰 6 mm x 12 mm
  • 通讯接口: CANopen, 可编程
  • 连接类型: 电缆, 5 芯, 通用, 5 m
  • 编程接口: 通过 PLC 工程工具, 通过手持式编程工具
详细信息
现在比较
绝对值型编码器
AHS/AHM36
  • 单圈型或多圈型: 多圈型编码器
  • 最大分辨率: 14 bit x 12 bit (16,384 x 4,096)
  • 机械规格: 实心轴 夹紧法兰 6 mm x 12 mm
  • 通讯接口: CANopen, 可编程
  • 连接类型: 插头, M12, 5 针, 通用
  • 编程接口: 通过 PLC 工程工具, 通过手持式编程工具
详细信息
现在比较
绝对值型编码器
AHS/AHM36
  • 单圈型或多圈型: 多圈型编码器
  • 最大分辨率: 14 bit x 12 bit (16,384 x 4,096)
  • 机械规格: 实心轴 夹紧法兰 10 mm x 12 mm
  • 通讯接口: SSI, 可编程
  • 连接类型: 插头, M12, 8 针, 通用
  • 编程接口: 通过手持式编程工具, 通过 SOPAS
详细信息
现在比较
绝对值型编码器
AHS/AHM36
  • 单圈型或多圈型: 多圈型编码器
  • 最大分辨率: 14 bit x 12 bit (16,384 x 4,096)
  • 机械规格: 盲孔空心轴 10 mm
  • 通讯接口: CANopen, 可编程
  • 连接类型: 电缆, 5 芯, 通用, 1.5 m
  • 编程接口: 通过 PLC 工程工具, 通过手持式编程工具
详细信息
现在比较
绝对值型编码器
AHS/AHM36
  • 单圈型或多圈型: 多圈型编码器
  • 最大分辨率: 12 bit x 12 bit (4,096 x 4,096)
  • 机械规格: 实心轴 夹紧法兰 10 mm x 12 mm
  • 通讯接口: IO-Link, IO-Link V1.1, 可编程
  • 连接类型: 插头, M12, 4 针, 通用
  • 编程接口: 通过 PLC 工程工具, 通过 SOPAS
  • Smart Sensor: 高效通信, Enhanced Sensing
详细信息
现在比较
绝对值型编码器
AHS/AHM36
  • 单圈型或多圈型: 多圈型编码器
  • 最大分辨率: 14 bit x 12 bit (16,384 x 4,096)
  • 机械规格: 实心轴 伺服法兰 3/8″ x 12 mm
  • 通讯接口: IO-Link, IO-Link V1.1, 可编程
  • 连接类型: 插头, M12, 4 针, 通用
  • 编程接口: 通过 PLC 工程工具, 通过 SOPAS
  • Smart Sensor: 高效通信, Enhanced Sensing, 诊断
  • 编码器材料/外壳防护等级: 1.4305 不锈钢 / IP67, IP69K
详细信息
现在比较
绝对值型编码器
AHS/AHM36
  • 单圈型或多圈型: 单圈型编码器
  • 每圈步数: 16,384 (14 bit)
  • 机械规格: 实心轴 夹紧法兰 6 mm x 12 mm
  • 通讯接口: IO-Link, IO-Link V1.1, 可编程
  • 连接类型: 插头, M12, 4 针, 通用
  • 编程接口: 通过 PLC 工程工具, 通过 SOPAS
  • Smart Sensor: 高效通信, Enhanced Sensing, 诊断
详细信息
现在比较
绝对值型编码器
AHS/AHM36
  • 单圈型或多圈型: 多圈型编码器
  • 最大分辨率: 14 bit x 12 bit (16,384 x 4,096)
  • 机械规格: 实心轴 夹紧法兰 6 mm x 12 mm
  • 通讯接口: IO-Link, IO-Link V1.1, 可编程
  • 连接类型: 插头, M12, 4 针, 通用
  • 编程接口: 通过 PLC 工程工具, 通过 SOPAS
  • Smart Sensor: 高效通信, Enhanced Sensing, 诊断
详细信息
现在比较
绝对值型编码器
AHS/AHM36
  • 单圈型或多圈型: 多圈型编码器
  • 最大分辨率: 12 bit x 12 bit (4,096 x 4,096)
  • 机械规格: 实心轴 夹紧法兰 6 mm x 12 mm
  • 通讯接口: CANopen, 可编程
  • 连接类型: 插头, M12, 5 针, 通用
  • 编程接口: 通过 PLC 工程工具, 通过手持式编程工具
详细信息
现在比较
绝对值型编码器
AHS/AHM36
  • 单圈型或多圈型: 多圈型编码器
  • 最大分辨率: 12 bit x 12 bit (4,096 x 4,096)
  • 机械规格: 实心轴 夹紧法兰 10 mm x 12 mm
  • 通讯接口: CANopen, 可编程
  • 连接类型: 插头, M12, 5 针, 通用
  • 编程接口: 通过 PLC 工程工具, 通过手持式编程工具
详细信息
现在比较
绝对值型编码器
AHS/AHM36
  • 单圈型或多圈型: 单圈型编码器
  • 每圈步数: 16,384 (14 bit)
  • 机械规格: 实心轴 夹紧法兰 10 mm x 12 mm
  • 通讯接口: IO-Link, IO-Link V1.1, 可编程
  • 连接类型: 插头, M12, 4 针, 通用
  • 编程接口: 通过 PLC 工程工具, 通过 SOPAS
  • Smart Sensor: 高效通信, Enhanced Sensing, 诊断
  • 编码器材料/外壳防护等级: 1.4305 不锈钢 / IP67, IP69K
详细信息
现在比较
绝对值型编码器
AHS/AHM36
  • 单圈型或多圈型: 多圈型编码器
  • 最大分辨率: 14 bit x 12 bit (16,384 x 4,096)
  • 机械规格: 盲孔空心轴 10 mm
  • 通讯接口: IO-Link, IO-Link V1.1, 可编程
  • 连接类型: 插头, M12, 4 针, 通用
  • 编程接口: 通过 PLC 工程工具, 通过 SOPAS
  • Smart Sensor: 高效通信, Enhanced Sensing, 诊断
  • 编码器材料/外壳防护等级: 1.4305 不锈钢 / IP67, IP69K
详细信息
现在比较
绝对值型编码器
AHS/AHM36
  • 单圈型或多圈型: 多圈型编码器
  • 最大分辨率: 12 bit x 12 bit (4,096 x 4,096)
  • 机械规格: 盲孔空心轴 10 mm
  • 通讯接口: CANopen, 可编程
  • 连接类型: 插头, M12, 5 针, 通用
  • 编程接口: 通过 PLC 工程工具, 通过手持式编程工具
详细信息
现在比较
绝对值型编码器
AHS/AHM36
  • 单圈型或多圈型: 多圈型编码器
  • 最大分辨率: 12 bit x 12 bit (4,096 x 4,096)
  • 机械规格: 盲孔空心轴 8 mm
  • 通讯接口: CANopen, 可编程
  • 连接类型: 插头, M12, 5 针, 通用
  • 编程接口: 通过 PLC 工程工具, 通过手持式编程工具
详细信息
现在比较
绝对值型编码器
AHS/AHM36
  • 单圈型或多圈型: 多圈型编码器
  • 最大分辨率: 12 bit x 12 bit (4,096 x 4,096)
  • 机械规格: 盲孔空心轴 10 mm
  • 通讯接口: CANopen, 可编程
  • 连接类型: 电缆, 5 芯, 通用, 1.5 m
  • 编程接口: 通过 PLC 工程工具, 通过手持式编程工具
详细信息
现在比较
绝对值型编码器
AHS/AHM36
  • 单圈型或多圈型: 多圈型编码器
  • 最大分辨率: 14 bit x 12 bit (16,384 x 4,096)
  • 机械规格: 实心轴 伺服法兰 6 mm x 12 mm
  • 通讯接口: CANopen, 可编程
  • 连接类型: 插头, M12, 5 针, 通用
  • 编程接口: 通过 PLC 工程工具, 通过手持式编程工具
详细信息
现在比较
绝对值型编码器
AHS/AHM36
  • 单圈型或多圈型: 单圈型编码器
  • 每圈步数: 16,384 (14 bit)
  • 机械规格: 盲孔空心轴 10 mm
  • 通讯接口: SSI, 不可编程
  • 连接类型: 插头, M12, 8 针, 通用
详细信息
现在比较
绝对值型编码器
AHS/AHM36
  • 单圈型或多圈型: 单圈型编码器
  • 每圈步数: 4,096 (12 bit)
  • 机械规格: 盲孔空心轴 10 mm
  • 通讯接口: SSI, 不可编程
  • 连接类型: 插头, M12, 8 针, 通用
详细信息
现在比较
绝对值型编码器
AHS/AHM36
  • 单圈型或多圈型: 多圈型编码器
  • 最大分辨率: 12 bit x 12 bit (4,096 x 4,096)
  • 机械规格: 盲孔空心轴 10 mm
  • 通讯接口: SSI, 不可编程
  • 连接类型: 插头, M12, 8 针, 通用
详细信息
现在比较
绝对值型编码器
AHS/AHM36
  • 单圈型或多圈型: 单圈型编码器
  • 每圈步数: 4,096 (12 bit)
  • 机械规格: 实心轴 伺服法兰 6 mm x 12 mm
  • 通讯接口: SSI, 不可编程
  • 连接类型: 插头, M12, 8 针, 通用
详细信息
现在比较
绝对值型编码器
AHS/AHM36
  • 单圈型或多圈型: 多圈型编码器
  • 最大分辨率: 14 bit x 12 bit (16,384 x 4,096)
  • 机械规格: 实心轴 夹紧法兰 8 mm x 12 mm
  • 通讯接口: CANopen, 可编程
  • 连接类型: 插头, M12, 5 针, 通用
  • 编程接口: 通过 PLC 工程工具, 通过手持式编程工具
详细信息
现在比较

匹配 1 - 24 539

    应用

    技术概览

     
    • 技术参数概览

      技术参数概览

      编码器规格单圈型编码器 / 多圈型编码器
      轴类型

      实心轴, 伺服法兰

      实心轴, 夹紧法兰

      盲孔空心轴

      轴直径
      实心轴, 伺服法兰6 mm
      8 mm
      10 mm
      1/4"
      3/8″
      6 mm 1)
      实心轴, 夹紧法兰6 mm
      8 mm
      10 mm
      3/8″
      1/4"
      10 mm 2)
      盲孔空心轴6 mm
      8 mm
      10 mm
      3/8″
      1/4"
      5 mm
      连接类型

      插头, M12, 4 针, 通用

      电缆, 4 芯, 通用

      插头, M12, 5 针, 通用

      电缆, 5 芯, 通用

      插头, M12, 8 针, 通用

      电缆, 8 芯, 通用

      通讯接口

      IO-Link

      CANopen

      SSI

      SAE J1939

      通信接口详情IO-Link V1.1 / COM3 (230,4 kBaud)
      每圈步数(最大分辨率)
      IO-Link, IO-Link V1.1, 可编程4,096 (12 bit)
      16,384 (14 bit)
      CANopen, 可编程16,384 (14 bit)
      4,096 (12 bit)
      SSI, 不可编程4,096 (12 bit)
      16,384 (14 bit)
      8,192 (13 bit)
      3,600
      360
      256
      2,048 (11 bit)
      512 (9 bit)
      720
      1,024 (10 bit)
      SSI, 可编程16,384 (14 bit)
      4,096 (12 bit)
      SAE J1939, 可编程4,096 (12 bit)
      16,384 (14 bit)
      最大分辨率(每圈步数 x 圈数)
      IO-Link, IO-Link V1.1, 可编程12 bit x 12 bit (4,096 x 4,096)
      14 bit x 12 bit (16,384 x 4,096)
      CANopen, 可编程14 bit x 12 bit (16,384 x 4,096)
      12 bit x 12 bit (4,096 x 4,096)
      SSI, 不可编程12 bit x 12 bit (4,096 x 4,096)
      13 bit x 12 bit (8,192 x 4,096)
      14 bit x 12 bit (16,384 x 4,096)
      9 bit x 12 bit (512 x 4,096)
      10 bit x 12 bit (1,024 x 4,096)
      8 bit x 12 bit (4,096 x 4,096)
      13 bit x 12 bit (4,096 x 2,048)
      14 bit x 12 bit (8,192 x 2,048)
      8 bit x 12 bit (256 x 4,096)
      11 bit x 12 bit (2,048 x 4,096)
      SSI, 可编程14 bit x 12 bit (16,384 x 4,096)
      13 bit x 12 bit (8,192 x 4,096)
      SAE J1939, 可编程14 bit x 12 bit (16,384 x 4,096)
      12 bit x 12 bit (4,096 x 4,096)
      可编程/参数化

      通过 PLC 工程工具

      通过 SOPAS

      通过手持式编程工具

      • 1) 用于适配 1.25 m Ecoline 拉线编码器装置;仅对多圈变型提供.
      • 2) 用于结合适配器 2072298 和 2072295 使用.
    所有技术数据请参见各个产品

    下载专区