绝对值型编码器
AHS/AHM36

AHM36B-S9QC012x12
1092010
一块
复制路径
    • 性能
      最大分辨率(每圈步数 x 圈数)12 bit x 12 bit (4,096 x 4,096)
      误差极限 G0.35° (20 °C 时) 1)
      重复标准偏差 σr0.25° (20 °C 时) 2)
      • 1) 根据 DIN ISO 1319-1,上方和下方误差极限情况取决于安装情况,指定值适用于对称情况,即上、下方向的偏差量相同.
      • 2) 根据 DIN ISO 55350-13;68.3% 的测得值处于指定范围内.
    • 接口
      通讯接口IO-Link
      通信接口详情IO-Link V1.1 / COM3 (230,4 kBaud)
      Smart Sensor高效通信, Enhanced Sensing
      过程数据位置, 速度
      参数

      每圈步数

      圈数

      PRESET

      计数方向

      用于转速计算的采样率

      用于速度值输出的单位

      状态信息通过状态 LED
      初始化时间2 s 1)
      周期时间≤ 3.2 ms
      • 1) 此后可读取有效位置.
    • 电气参数
      连接类型插头, M12, 4 针, 通用
      供电电压18 ... 30 V
      功耗≤ 1.5 W
      极性反接保护
      MTTFd:危险故障间隔时间240 年 (EN ISO 13849-1) 1)
      • 1) 本产品是标准产品,而不是一个按照机械指令制作的安全部件。计算基于组件的额定负荷、40°C 的平均环境温度、8760 小时/年的使用频率。所有电子故障均被视为危险故障。详细信息请参见编号为 8015532 的文档.
    • 机械参数
      机械规格实心轴, 伺服法兰
      轴直径8 mm
      直线轴承12 mm
      重量0.12 kg 1)
      材料、轴不锈钢
      材料,法兰
      材料、外壳
      启动转矩< 0.5 Ncm
      工作转矩< 0.5 Ncm
      允许轴负载

      40 N / 径向

      20 N / 轴向

      转动惯量2.5 gcm²
      轴承使用寿命3.6 x 10^8 圈
      角加速度≤ 500,000 rad/s²
      工作转速≤ 6,000 min⁻¹
      • 1) 适用于带插头的设备.
    • 环境参数
      电磁兼容性根据 EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-3 和 EN 61131-9 标准
      外壳防护等级IP65 (IEC 60529)
      允许相对湿度90 % (不允许凝结)
      运行温度范围–20 °C ... +70 °C
      储存温度范围–40 °C ... +100 °C, 无包装
      抗冲击能力100 g, 6 ms (根据 EN 60068-2-27)
      抗振能力20 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (根据 EN 60068-2-6)
    • 分类
      ECl@ss 5.027270502
      ECl@ss 5.1.427270502
      ECl@ss 6.027270590
      ECl@ss 6.227270590
      ECl@ss 7.027270502
      ECl@ss 8.027270502
      ECl@ss 8.127270502
      ECl@ss 9.027270502
      ECl@ss 10.027270502
      ECl@ss 11.027270502
      ETIM 5.0EC001486
      ETIM 6.0EC001486
      ETIM 7.0EC001486
      UNSPSC 16.090141112113

    技术图纸

    AHM36B-S9QC012x12
    实心轴,伺服法兰,插头
    AHM36B-S9QC012x12
    引脚分配
  • 视图: 图库视图 列表视图 显示全部
    隐藏全部