绝对值型编码器
AFS/AFM60 SSI

准确、灵活、可编程

您的受益

  • 较高的分辨率和测量准确度可用于要求苛刻的应用
  • 通过各种机械接口实现特定应用的解决方案
  • 紧凑型结构,即使在狭窄空间内也能轻松安装
  • 编程功能可减少库存、提高机器可用性和简化安装工作
  • 为每种应用情况提供合适的编程工具作为配件
  • 由于具有不锈钢外壳(Inox 版本),抗环境影响性能高
  • 达 IP67 的防护等级确保良好的密封性

概览

准确、灵活、可编程

AFS/AFM60 SSI 绝对值编码器的最大总分辨率高达 30 位 (AFM60),具有多种可编程参数、出色的旋转精度和紧凑型结构。高分辨率和高防护等级的组合确保该编码器胜任各种工业应用。带有不锈钢外壳的规格可用于处在恶劣环境中的应用。默认情况下,AFS/AFM60 SSI 配备 SSI 接口,AFM60 还配备 SSI + 增量型以及 SSI + Sin/Cos 的组合接口。可通过基于 PC 的编程设备 PGT-08-S 或手持式编程设备 PGT-10-Pro 对编码器进行编程。

概览
  • 绝对值编码器的分辨率高达 30 位 (AFM60) 或 18 位 (AFS60)
  • 各种实心轴和空心轴类型
  • 接口:M12 插头、M23 插头或电缆
  • 通信接口:SSI、SSI + 增量型、SSI + Sin/Cos 接口
  • 可编程(取决于型号)
  • 不锈钢设计(Inox 版本)
  • 防护等级达 IP67

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    编码器规格多圈型编码器 / 单圈型编码器
    轴类型

    实心轴, 伺服法兰

    实心轴, 夹紧法兰

    盲孔空心轴

    通孔空心轴

    实心轴, 方形法兰

    轴直径
    实心轴, 伺服法兰6 mm
    实心轴, 夹紧法兰10 mm
    盲孔空心轴12 mm
    8 mm
    3/8″
    10 mm
    1/2″
    14 mm
    15 mm
    5/8″ 1)
    通孔空心轴8 mm
    3/8″
    10 mm
    12 mm
    1/2″
    14 mm
    15 mm
    5/8″ 1)
    实心轴, 方形法兰10 mm
    连接类型

    插头, M23, 12 针, 径向

    插头, M12, 8 针, 径向

    电缆, 8 芯, 通用

    电缆, 12 芯, 径向

    插头, M12, 12 针, 径向

    通讯接口SSI
    通信接口详情

    SSI + 增量型 / HTL

    SSI + 增量型 / TTL

    SSI + Sin/Cos

    SSI + 增量型

    每圈步数(最大分辨率)
    SSI, 不可编程4,096 (12 bit)
    262,144 (18 bit)
    32,768 (15 bit)
    65,536 (16 bit)
    8,192 (13 bit)
    512 (9 bit)
    2,048 (11 bit)
    360
    1,024 (10 bit)
    131,072 (17 bit)
    16,384 (14 bit)
    31,680
    3,600
    256 (8 bit)
    1,080
    7,200
    720
    36,000
    600
    18,000
    SSI, 可编程262,144 (18 bit)
    32,768 (15 bit)
    18,000
    最大分辨率(每圈步数 x 圈数)
    SSI, 不可编程9 bit x 12 bit (512 x 4,096)
    10 bit x 12 bit (1,024 x 4,096)
    12 bit x 12 bit (4,096 x 4,096)
    15 bit x 12 bit (32,768 x 4,096)
    13 bit x 12 bit (8,192 x 4,096)
    14 bit x 12 bit (16,384 x 4,096)
    16 bit x 12 bit (65,536 x 4,096)
    18 bit x 12 bit (262,144 x 4,096)
    11 bit x 12 bit (2,048 x 4,096)
    8 bit x 12 bit (256 x 4,096)
    13 bit x 12 bit (4,096 x 4,096)
    17 bit x 12 bit (131,072 x 4,096)
    SSI, 可编程18 bit x 12 bit (262,144 x 4,096)
    15 bit x 12 bit (32,768 x 4,096)
    SSI, SSI + 增量型, 不可编程18 bit x 12 bit (262,144 x 4,096)
    12 bit x 12 bit (4,096 x 4,096)
    13 bit x 12 bit (8,192 x 4,096)
    9 bit x 12 bit (512 x 4,096)
    10 bit x 12 bit (1,024 x 4,096)
    14 bit x 12 bit (16,384 x 4,096)
    16 bit x 12 bit (65,536 x 4,096)
    11 bit x 12 bit (2,048 x 4,096)
    15 bit x 12 bit (32,768 x 4,096)
    17 bit x 12 bit (131,072 x 4,096)
    SSI, SSI + Sin/Cos, 不可编程16 bit x 12 bit (65,536 x 4,096)
    18 bit x 12 bit (262,144 x 4,096)
    15 bit x 12 bit (32,768 x 4,096)
    12 bit x 12 bit (4,096 x 4,096)
    11 bit x 12 bit (2,048 x 4,096)
    13 bit x 12 bit (8,192 x 4,096)
    10 bit x 12 bit (1,024 x 4,096)
    9 bit x 12 bit (512 x 4,096)
    14 bit x 12 bit (16,384 x 4,096)
    SSI, SSI + 增量型, 可编程18 bit x 12 bit (262,144 x 4,096)
    15 bit x 12 bit (32,768 x 4,096)
    13 bit x 12 bit (8,192 x 4,096)
    SSI, SSI + Sin/Cos, 可编程18 bit x 12 bit (262,144 x 4,096)
    15 bit x 12 bit (32,768 x 4,096)
    12 bit x 12 bit (4,096 x 4,096)
    可编程/参数化

    通过手持式编程工具

    通过 SOPAS

    • 1) 5/8″ 不可用于多圈型.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区