联系方式
意见反馈

绝对值型编码器
AFS/AFM60 SSI

精确、灵活、多样化

您的受益

  • 编码器具有编程功能,可减少存储工作,提高机器可用性、简化安装工作
  • 分辨率高,可精确的定位
  • 提供多种机械接口和电气连接选项:
  • 适用于空间位置受限的应用(安装深度仅为 30 mm)
  • 轴承间距长,旋转精度极佳
  • 适用于各种应用情况的合适编程工具作为配件可供选用

概览

精确、灵活、多样化

AFM60 单圈型绝对值编码器和 AFS60 多圈型绝对值编码器的总分辨率高达 18 位 (AFS60) 或 30 位 (AFM60),具有多种可编程参数,树立了全新的旋转编码器标准。该产品具有高分辨率和高防护等级,适用于多种工业应用。两种编码器均配备 SSI 接口,AFM60 还提供 SSI + 增量型和 SSI + Sin/Cos 的组合接口。AFS60/AFM60 产品系列的轴承间距达 30 mm,旋转精度明显高于采用滚珠轴承的编码器。尽管加大了轴承间距,但 AFS60/AFM60 产品依然具有紧凑的外形。AFS 和 AFM60 SSI 均可通过基于计算机的编程工具 PGT-08-S 或手持式编程工具 PGT-10-Pro 进行编程。

概览
  • 绝对值编码器的分辨率高达 30 位 (AFM60) 或高达 18 位 (AFS60)

  • 夹紧法兰、伺服法兰、盲孔空心轴、插入式空心轴

  • SSI - 接口, SSI + 增量型接口或 SSI + Sin/Cos 接口

  • 分辨率,偏移量等可编程设定(视具体型号而定)

  • 连接技术:M12 插头、M23 插头或电缆出线

  • 外壳防护等级:IP67(外壳),IP65(轴)

  • 工作温度:-40 °C 至 +100 °C(视具体型号而定)

 

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    编码器规格多圈型编码器 / 单圈型编码器
    轴类型

    实心轴, 伺服法兰

    实心轴, 夹紧法兰

    盲孔空心轴

    通孔空心轴

    轴直径
    实心轴, 伺服法兰6 mm
    实心轴, 夹紧法兰10 mm
    盲孔空心轴12 mm
    8 mm
    3/8"
    10 mm
    1/2″
    14 mm
    15 mm
    5/8″ 1)
    通孔空心轴8 mm
    3/8"
    10 mm
    12 mm
    1/2″
    14 mm
    15 mm
    5/8″ 1)
    连接类型

    插头, M23, 12 针, 径向

    插头, M12, 8 针, 径向

    电缆, 8 芯, 通用

    电缆, 12 芯, 径向

    电缆, M23, 12 针, 径向

    电缆, M12, 8 针, 径向

    通讯接口SSI
    通信接口详情

    SSI + 增量型

    HTL

    TTL

    SSI + Sin/Cos

    每圈步数(最大分辨率)
    SSI, 不可编程4,096 (12 bit)
    262,144 (18 bit)
    32,768 (15 bit)
    65,536 (16 bit)
    8,192 (13 bit)
    512 (9 bit)
    2,048 (11 bit)
    360
    1,024 (10 bit)
    131,072 (17 bit)
    16,384 (14 bit)
    31,680
    3,600
    256 (8 bit)
    1,080
    7,200
    720
    36,000
    600
    18,000
    SSI, 可编程262,144 (18 bit)
    32,768 (15 bit)
    18,000
    最大分辨率(每圈步数 x 圈数)
    SSI, 不可编程9 bit x 12 bit (512 x 4,096)
    10 bit x 12 bit (1,024 x 4,096)
    12 bit x 12 bit (4,096 x 4,096)
    15 bit x 12 bit (32,768 x 4,096)
    13 bit x 12 bit (8,192 x 4,096)
    14 bit x 12 bit (16,384 x 4,096)
    16 bit x 12 bit (65,536 x 4,096)
    18 bit x 12 bit (262,144 x 4,096)
    10 bit x 12 bit (4,096)
    11 bit x 12 bit (2,048 x 4,096)
    8 bit x 12 bit (256 x 4,096)
    17 bit x 12 bit (131,072 x 4,096)
    SSI, 可编程18 bit x 12 bit (262,144 x 4,096)
    15 bit x 12 bit (32,768 x 4,096)
    SSI, SSI + 增量型, 不可编程18 bit x 12 bit (262,144 x 4,096)
    HTL12 bit x 12 bit (4,096 x 4,096)
    13 bit x 12 bit (8,192 x 4,096)
    9 bit x 12 bit (512 x 4,096)
    11 bit x 12 bit (2,048 x 4,096)
    10 bit x 12 bit (1,024 x 4,096)
    15 bit x 12 bit (32,768 x 4,096)
    17 bit x 12 bit (131,072 x 4,096)
    SSI, SSI + 增量型, 不可编程18 bit x 12 bit (262,144 x 4,096)
    TTL12 bit x 12 bit (4,096 x 4,096)
    9 bit x 12 bit (512 x 4,096)
    10 bit x 12 bit (1,024 x 4,096)
    14 bit x 12 bit (16,384 x 4,096)
    16 bit x 12 bit (65,536 x 4,096)
    13 bit x 12 bit (8,192 x 4,096)
    15 bit x 12 bit (32,768 x 4,096)
    SSI, SSI + Sin/Cos, 不可编程16 bit x 12 bit (65,536 x 4,096)
    18 bit x 12 bit (262,144 x 4,096)
    15 bit x 12 bit (32,768 x 4,096)
    12 bit x 12 bit (4,096 x 4,096)
    11 bit x 12 bit (2,048 x 4,096)
    13 bit x 12 bit (8,192 x 4,096)
    10 bit x 12 bit (1,024 x 4,096)
    9 bit x 12 bit (512 x 4,096)
    14 bit x 12 bit (16,384 x 4,096)
    SSI, SSI + 增量型, 可编程18 bit x 12 bit (262,144 x 4,096)
    15 bit x 12 bit (32,768 x 4,096)
    13 bit x 12 bit (8,192 x 4,096)
    SSI, SSI + Sin/Cos, 可编程18 bit x 12 bit (262,144 x 4,096)
    15 bit x 12 bit (32,768 x 4,096)
    可编程/参数化

    通过手持式编程工具

    通过 SOPAS

    • 1) 5/8″ 不可用于多圈型.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上