联系方式
意见反馈

绝对值型编码器
AFS/AFM60 PROFINET

产品智能、功能强大、测量精准

您的受益

  • 通过智能诊断功能与高数据传输率提高生产率
  • 错误及早检测,提升网络稳定性
  • 多种配置选项,简化安装
  • 基于循环轴功能的二进制、整数与小数值,设置灵活简单,分辨率高,适合多种应用
  • 嵌入式交换机技术最大程度地提升了系统可用性
  • 设计紧凑,成本经济

概览

产品智能、功能强大、测量精准

AFS/AFM60 PROFINET 接口高分辨率绝对值型编码器具备智能诊断功能与高数据传输率,可实现工业自动化应用中的绝对位置与速度的高精度测量。其多样化的参数诊断功能,如工作温度和工作时间的诊断,以及错误及早检测功能,提升了网络的稳定性。多种配置选项如分辨率、旋转方向或速度测量单位均可更改,简化了安装并可针对不同应用自行调整。AFS/AFM60 PROFINET 绝对值型编码器设计紧凑、适合狭小空间应用。嵌入式交换机技术最大程度地提升了系统与设备的可用性,从而提升了生产率

概览
  • 高分辨率,30 位绝对值型编码器(单圈型 18 位、多圈型 12 位)
  • 圆型夹紧法兰、伺服法兰和盲孔空心轴
  • 连接类型: 3 x M12 轴向插头
  • PROFINET-IO-RT 接口
  • 数据更新时间小于 5 ms
  • 循环轴功能
  • 速度、位置、温度、工作时间等的警告、报警与诊断功能。
  • 5 个 LED 状态指示灯

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    编码器规格多圈型编码器 / 单圈型编码器
    轴类型

    盲孔空心轴

    实心轴, 伺服法兰

    实心轴, 夹紧法兰

    轴直径
    盲孔空心轴8 mm
    3/8"
    12 mm
    10 mm
    1/2″
    14 mm
    15 mm
    1/4"
    5/8″
    实心轴, 伺服法兰6 mm
    实心轴, 夹紧法兰10 mm
    连接类型

    插头, M12, 4 针, 轴向

    插座, M12, 4 针, 轴向

    通讯接口PROFINET
    每圈步数(最大分辨率)
    PROFINET262,144 (18 bit)
    最大分辨率(每圈步数 x 圈数)
    PROFINET18 bit x 12 bit (262,144 x 4,096)
    可编程/参数化通过 PLC 工程工具
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上