绝对值型编码器
AFS/AFM60 Inox
耐用,精确,可编程
您的受益
- 由于具有不锈钢外壳,抗环境影响性能高
- IP67 外壳防护等级和轴密封环确保了良好的密封性
- 高达 18 位 (AFS60 Inox) 的高单圈分辨率,可在对测量准确度具有高要求的应用中使用
- 提供诸多机械接口,从而可根据具体应用的安装情况对编码器进行最佳调节
- 尺寸紧凑,即使在狭窄的空间条件下也能轻松安装
- 由于客户可通过编程设备 PGT-08-S 和 PGT-10-Pro 自行对编码器编程,减少了储存成本和停机时间