联系方式
意见反馈

绝对值型编码器
AFS/AFM60 EtherNet/IP

产品智能、功能强大、测量精准

您的受益

  • 即使不具备特定的接口专有技术,也可通过集成式 web 服务器轻松实现参数设置
  • FTP 服务器实现当场直接升级固件,也可在现有设备中升级固件
  • DLR(设备级环网)借助冗余网络通信提高系统可用性
  • 传感器上的 5 个双色 LED 状态指示灯可迅速展现运行状态
  • 32 位故障代码实现全面的诊断
  • 圆轴功能确保全面的分辨率比例缩放,可用于二进制与非二进制分辨率,以及非完整的多圈型圈数(传动机构运算)。
  • IP 地址可通过 DHCP 单独指定,或通过 DEC 交换机预定义

概览

产品智能、功能强大、测量精准

SICK EtherNet/IP 编码器 AFS60/AFM60 同时具有主动 web 服务器和用于现场总线集成的功能块,开创了该类型传感器的先河。调试简便、参数设置更加轻松、可随时通过机器的人机操作界面直接访问编码器,这些都使机器制造商、整合商和最终用户受益良多。此外,该编码器还配备有 FTP 服务器,可直接升级固件。进行调试、服务和维护的操作人员具备各种不同的技能与接口专有技术,而可通过 web 服务器进行参数设置的特性为这些工作赋予了全新的可能性。

概览
  • 高分辨率,30 位绝对值编码器
  • 集成式 web 服务器和 FTP 服务器
  • DLR(设备级环网)
  • 功能块
  • 全面的诊断功能
  • 通过软件或硬件指定 IP 地址
  • 圆轴功能(传动机构运算)

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    编码器规格多圈型编码器 / 单圈型编码器
    轴类型

    盲孔空心轴

    实心轴, 伺服法兰

    实心轴, 夹紧法兰

    轴直径
    盲孔空心轴10 mm
    12 mm
    15 mm
    1/2″
    14 mm
    8 mm
    1/4"
    3/8"
    5/8″
    实心轴, 伺服法兰6 mm
    实心轴, 夹紧法兰10 mm
    3/8"
    6 mm
    连接类型

    插头, M12, 4 针, 轴向

    插座, M12, 4 针, 轴向

    通讯接口EtherNet/IP™
    每圈步数(最大分辨率)
    EtherNet/IP™262,144 (18 bit)
    最大分辨率(每圈步数 x 圈数)
    EtherNet/IP™18 bit x 12 bit (262,144 x 4,096)
    可编程/参数化

    通过 web 服务器

    通过 PLC 工程工具

所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上