绝对值型编码器
AFS/AFM60 EtherCAT®


应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    编码器规格多圈型编码器 / 单圈型编码器
    轴类型

    盲孔空心轴

    实心轴, 伺服法兰

    实心轴, 夹紧法兰

    轴直径
    盲孔空心轴8 mm
    3/8"
    12 mm
    10 mm
    1/2″
    14 mm
    15 mm
    1/4"
    5/8″
    实心轴, 伺服法兰6 mm
    实心轴, 夹紧法兰10 mm
    连接类型

    插头, M12, 4 针, 轴向

    插座, M12, 4 针, 轴向

    通讯接口EtherCAT®
    通信接口详情CoE (CAN over EtherCAT®)
    每圈步数(最大分辨率)
    EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®)262,144 (18 bit)
    最大分辨率(每圈步数 x 圈数)
    EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®)18 bit x 12 bit (262,144 x 4,096)
    可编程/参数化通过 PLC 工程工具
所有技术数据请参见各个产品

下载专区