绝对值型编码器
ACM60
结构紧凑、广泛适用、使用直接
您的受益
- 该产品配备膜键盘,可对测量范围进行直观地参数化,省时且无需特殊的专业知识。
- 该编码器设计紧凑,包含 M12 插头技术,适用于安装空间受限的场合,为您的产品研发和机器设计提供新的自由空间。
- 配备模拟接口(电流/电压),位置和路程信号检测成本低,有助于降低整个设备的成本。

ACM60(多圈)编码器系列产品配备了模拟接口,最大总分辨率高达 13107 步。该产品编程界面采用 Tech-In 功能,仅通过几次点击即可对测量范围进行简单直观地编程。根据不同的产品型号,输出电流为 4-20 mA,输出电压为 0-10 伏特。
编码器规格 | 多圈型编码器 | ||||||
轴类型 | 实心轴, 伺服法兰 | ||||||
| |||||||
连接类型 | 插头, M12, 5 针, 径向 | ||||||
通讯接口 | 模拟信号 | ||||||
通信接口详情 | 电流 / 电压 | ||||||
| |||||||
|
产品与行业应用
产品分类行业任务设置服务
服务软件文档注册知识库
技术功能安全性新闻动态
NewsletterSICK Sensor Blog联系方式
联系我们意见反馈SICK 简介
SICK in China 全球分公司地址粤ICP备09208186号认证