绝对值型编码器
A3M60 PROFIBUS


应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    编码器规格多圈型编码器
    轴类型

    实心轴, 夹紧法兰

    实心轴, 伺服法兰

    盲孔空心轴

    轴直径
    实心轴, 夹紧法兰10 mm
    实心轴, 伺服法兰6 mm
    盲孔空心轴8 mm
    10 mm
    12 mm
    14 mm
    15 mm
    1/2″
    3/8"
    5/8″
    连接类型

    插头, M12, 5 针, 轴向

    插座, M12, 5 针, 轴向

    通讯接口PROFIBUS DP / PROFIBUS DP / PROFIBUS DP / PROFIBUS DP
    通信接口详情

    DPV0

    DPV1

    DPV2

    每圈步数(最大分辨率)
    最大分辨率(每圈步数 x 圈数)
    PROFIBUS DP, DPV013 bit x 13 bit (8,192 x 8,192)
    14 bit x 17 bit (16,384 x 131,072)
    PROFIBUS DP, DPV014 bit x 17 bit (16,384 x 131,072)
    PROFIBUS DP
    PROFIBUS DP, DPV1
    DPV2
    可编程/参数化通过 PLC 工程工具
所有技术数据请参见各个产品

下载专区