联系方式
意见反馈

配件
模块和网关

EN2-2EX3
6041095
  • 复制路径
    • 技术参数
      配件系列电源模块
      开关量输出2 个常开继电器(每通道 1 个)
      提示防爆认证(ATEX), EX II (1) D [Ex ia Da] IIIC, EX II (1) G [Ex ia Ga] IIC, EX II 3 (1) G Ex nA nC {ia Ga] IIC T4 Gc X
      外壳防护等级IP20
      描述NAMUR 隔离开关放大器,电缆错误识别,开关量输出:2 个常开触点继电器(每道 1 个),工作电压:19.2 V ... 30 V,电压种类: DC
    • 分类
      ECl@ss 5.027371401
      ECl@ss 5.1.427371401
      ECl@ss 6.027070201
      ECl@ss 6.227070203
      ECl@ss 7.027070203
      ECl@ss 8.027070203
      ECl@ss 8.127070203
      ECl@ss 9.027070203
      ECl@ss 10.027070203
      ECl@ss 11.027070203
      ETIM 5.0EC000216
      ETIM 6.0EC000216
      ETIM 7.0EC000216
      UNSPSC 16.090139122233

    技术图纸

    EN2-2EX3
    尺寸图
    EN2-2EX3
    Anschlussschema
  • 视图: 图库视图 列表视图 显示全部
    隐藏全部
向上